(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
105,802円 ~ 209,724円  特別価格 
税込価格
116,382円 ~ 230,696円  特別価格 

表面硬度が高く傷つきにくいケムサーフ天板作業台。【特長】・耐熱性能は200℃と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • 奥行(mm):
    750
  • 均等積載量(kg/台):
    200
  • 材質1:
    天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)
  • 材質2:
    本体:鉄(SPHC、SPCC)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質3:
    塗装:メラミン焼き付け塗装
  • 特長:
    耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
  • 材質(天板):
    ケムサーフ(フラッシュ構造)
  • 材質(本体):
    鉄(SPHC、SPCC)
  • 塗装:
    メラミン焼付塗装
  • 色:
    天板は黒、本体はダークグレー色
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

AEWK-1875の外観・寸法

AEWK-1875の外観・寸法

 

材質

 

  • 天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)
  • 本体:鉄(SPHC、SPCC)
  • 塗装:メラミン焼き付け塗装
耐薬実験台の使用例

耐薬実験台の使用例

※アタッチメントは別売りです。

ケムサーフ天板

ケムサーフ天板

ケムサーフ天板とは耐薬品性および、耐汚染性に優れた実験台天板。

 

(単位:mm)

 

ケムサーフ天板の断面図

ケムサーフ天板の断面図

製品比較情報

薬品名硫酸硫酸塩酸塩酸硝酸硝酸リン酸リン酸酢酸酢酸クエン酸過塩素酸
濃度98%12.5%37%5%60%5%50%10%60%10%50%60%
薬品名過マンガン酸フッ化水素酸苛性ソーダ苛性ソーダ苛性ソーダアンモニア水アンモニア水四塩化炭素二酸化炭素メタノールアセトンベンゼン
濃度飽和-30%20%10%28%10%--99%99%-

テスト方法:薬品0.5~1ccを試験片上に滴下24時間後水洗いし自然乾燥後の変化を評価

  • ◎:変化なし
  • ○:表面がかすかに汚れる
  • ●:表面に跡が残る
  • △:表面が侵される
  • ×:完全に腐食する
  • -:データなし

外形図

 

(単位:mm)

 

AEWK-1275の寸法図

AEWK-1275の寸法図

質量:41kg

AEWK-1275の部品名

-名称数量備考
1天板1ケムサーフ
2上横棧2SPHC t1.6
32SPHC t1.6
4下棚1SPCC t0.7
5アジャスター4AJG16-40-130

 

(単位:mm)

 

AEWK-1575の寸法図

AEWK-1575の寸法図

質量:48.5kg

 

(単位:mm)

 

AEWK-1875の寸法図

AEWK-1875の寸法図

質量:56kg

AEWK-1575、AEWK-1875の部品名

-名称数量備考
1天板1ケムサーフ
2上横棧2SPHC t1.6
32SPHC t1.6
4下棚1SPCC t0.7
5アジャスター4AJG16-40-130
6上枠補強1SPHC t1.6

注意・禁止事項

※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板(mm)間口×奥行×厚み(mm)
トラスココード
間口(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×750×45
279-5396
1200
770〜850
4989999810912
41000.0
1台

1個

105,802円

103,918

( 114,310円 )

4日目

1500×750×45
279-5400
1500
770〜850
4989999810929
48500.0
1台

1個

179,375円

114,710

( 126,181円 )

4日目

1800×750×45
279-5418
1800
770~850
4989999810936
56000
1台

1個

209,724円

136,131

( 149,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面硬度が高く傷つきにくいケムサーフ天板作業台。
【特長】
・耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れている。
・鉛筆試験では9H。
・耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造。
・芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させている。
・色:天板は黒、本体はダークグレー色。
・製造国:日本。
・均等積載量:200kg/台。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台

耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台

    AEWK1875 ケムサーフ天板作業台

    AEWK1875 ケムサーフ天板作業台

      ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(トラスコ中山)

      ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(トラスコ中山)

        AEWK1575 ケムサーフ天板作業台

        AEWK1575 ケムサーフ天板作業台

          ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

          ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

            ワークテーブル(引出し1個付き)1200×600×740mm

            ワークテーブル(引出し1個付き)1200×600×740mm

              軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

              軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                折りたたみワークテーブル STRシリーズ

                折りたたみワークテーブル STRシリーズ

                  塩ビ製作業台

                  塩ビ製作業台

                    ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

                    ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

                      ステンレスミニ置台 SMF-3109(キャニオン)

                      ステンレスミニ置台 SMF-3109(キャニオン)

                        作業台 RFSGD-1875(アール・エフ・ヤマカワ)

                        作業台 RFSGD-1875(アール・エフ・ヤマカワ)

                          ワークテーブル 折りタタミタイプ ポリエステル天板 STPシリーズ

                          ワークテーブル 折りタタミタイプ ポリエステル天板 STPシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン 山金工業 アズワン 新光化成 アズワン キャニオン アール・エフ・ヤマカワ アズワン
                            通常価格 105,802円 168,874円 128,613円 142,097円 128,613円 63,441円 44,265円 44,922円 116,999円 40,824円 41,669円 55,719円 38,157円
                            通常出荷日 4日目   10日目   10日目   10日目   10日目   9日目   9日目   9日目   15日目   9日目   11日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ 実験台 - - - 作業台 作業台 - 作業台 作業台 作業台 - - -
                            奥行(mm) 750 - - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg/台) 200 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 本体:鉄(SPHC、SPCC) - - - - - - - - - - - -

                            耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました