(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽シンク(SUS430)  オーバーフローあり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一槽シンク(SUS430) オーバーフローあり

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,500円 ~ 32,500円  特別価格 
税込価格
24,750円 ~ 35,750円  特別価格 

ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • バックガード寸法:奥行(mm):
    25
  • バックガード寸法:高さ(mm):
    90
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 槽内寸法(mm)奥行:
    375
  • 槽内寸法(mm)間口:
    530
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    130
  • 特長:
    ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 仕様:
    ゴミカゴ付
  • 排水トラップ:
    小型(114mm)
  • オーバーフロー:
    なし
  • 付属品:
    ジャバラホース700mm
  • 水切り位置:
    右側
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000×460×750
4560155877965
455-1834
11000.0
11
1台

1個

32,500円

25,177

( 27,695円 )

4日目

800×460×750
4560155876852
455-1842
9000.0
9
1台

1個

22,500( 24,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽シンク(SUS430)  オーバーフローあり

一槽シンク(SUS430) オーバーフローあり

    一槽シンク(SUS430) オーバーフローなし

    一槽シンク(SUS430) オーバーフローなし

      一槽シンク SUS430(ホース付)

      一槽シンク SUS430(ホース付)

        マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

        マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

          一槽キャビネットシンク 間口600mm

          一槽キャビネットシンク 間口600mm

            一槽シンク(ホース1本付)

            一槽シンク(ホース1本付)

              水切台 (ブリーム)

              水切台 (ブリーム)

                SUS430ドッグバスバックガード付き

                SUS430ドッグバスバックガード付き

                  メーカー 東製作所 東製作所 マルゼン マルゼン 東製作所 タニコー マルゼン テラオカ
                  通常価格 22,500円 19,500円 50,004円 63,078円 57,051円 91,880円 41,980円 76,000円
                  通常出荷日 4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目   17日目~  
                  商品タイプ 流し台 流し台 流し台 - - 流し台 その他 流し台
                  キャスター - - -
                  シンク数 一槽 一槽 一槽 - - - - 一槽
                  バックガード寸法:奥行(mm) 25 25 - - - - - -
                  バックガード寸法:高さ(mm) 90 90 - - - - - -

                  一槽シンク(SUS430) オーバーフローありのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  ワーク洗浄
                  評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                  業務用よりは強度的に劣る気がするが、価格の割には良いものだと思う。厨房で連続して使う等は不安だが、たまに、若しくは頻繁に使う程度ならば全く問題ない。箱のmade in japanが誇らしい。ただ、屋根のあるところで使用するよう注意書きがあるので気を付けてください。満足いく買い物でした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました