(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽シンク ホース付 (SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一槽シンク ホース付 (SUS430)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
28,464円 ~ 97,916円  特別価格 
税込価格
31,310円 ~ 107,708円  特別価格 

半​永​久​的​に​高​さ​調​節​機​能​と​安​全​衛​生​の​提​供​​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 詳細タイプ:
    アジャストボール
  • バックガード寸法:高さ(mm):
    90
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 付属品:
    ジャバラホース700mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 塩​分​、​漂​白​剤​、​薬​品​の​付​着​に​注​意​
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

工​場​、​倉​庫​な​ど​で​の​手​洗​い​や​、​機​材​、​容​器​な​ど​の​洗​浄

KP-1-450

KP-1-450

製品仕様

  • オーバーフロー:あり
  • 排水トラップ:小型(直径114mm)
  • ゴミカゴ付
  • 材質:ステンレス(SUS430)
  • 付属品:ジャバラYホース 700mm
  • 製造国:日本
品番間口×奥行×高さ
(mm)
槽内寸法
間口×奥行×深さ(mm)
バックガード寸法
奥行×高さ(mm)
質量
(kg)
KP1-400400×450×800320×375×22025×9010.5
KP1-450450×450×800400×375×22025×9011.0
KP1-500500×450×800450×375×22025×9011.5
KP1-600600×450×800530×370×22025×9013.5
KP1-750750×450×800670×355×23025×9013.0
KP1-900900×450×800820×355×23025×9016.0
KP1-12001200×450×8001120×355×23025×9017.5
HP1-600600×600×800520×480×22040×9015.0
HP1-750750×600×800670×490×23040×9017.0
HP1-900900×600×800820×490×23040×9018.0
HP1-12001200×600×8001120×490×23040×9023.0
HP1-15001500×600×8001420×490×23040×9033.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
バックガード寸法:奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
槽内寸法(mm)奥行
槽内寸法(mm)間口
槽内寸法(mm)深さ
仕様
排水トラップ
オーバーフロー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×600×800
40
4560155870294
452-5400
23000.0
490
1120
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

81,953( 90,148円 )

8日目

1500×600×800
40
4560155870317
452-5418
33500.0
490
1420
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

97,916円

87,037

( 95,741円 )

8日目

450×600×800
40
4560155870195
510-9892
12000.0
-
-
220~230
-
-
-
1台

1個

40,385円

38,010

( 41,811円 )

5日目

600×600×800
40
4560155870218
455-1893
15000.0
480
520
220
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

49,579( 54,537円 )

5日目

750×600×800
40
4560155870232
455-1907
17000.0
490
670
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

62,500( 68,750円 )

8日目

900×600×800
40
4560155870256
455-1915
18000.0
490
820
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

67,313( 74,044円 )

8日目

1200×450×800
25
4560155870133
452-5469
17500.0
355
1120
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

67,308円

59,830

( 65,813円 )

8日目

  • 注文停止中
1500×450×800
25
4560155870157
511-1366
25000.0
-
-
220~230
-
-
-
1台

1個

89,744円

79,773

( 87,750円 )

-

400×450×800
25
4560155870010
455-2440
10500.0
375
320
220
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

28,464( 31,310円 )

5日目

450×450×800
25
4560155870034
455-2458
11000.0
375
400
220
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

28,653( 31,518円 )

5日目

500×450×800
25
4560155870058
455-2466
11500.0
375
450
220
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

31,176( 34,294円 )

5日目

600×450×800
25
4560155870072
455-2474
13500.0
370
530
220
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

31,584( 34,742円 )

5日目

750×450×800
25
4560155870096
452-5477
13000.0
355
670
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

59,088円

52,523

( 57,775円 )

8日目

900×450×800
25
4560155870119
455-2482
16000.0
355
820
230
ゴミカゴ付
小型(114mm)
あり
1台

1個

60,096円

53,419

( 58,761円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半​永​久​的​に​高​さ​調​節​機​能​と​安​全​衛​生​の​提​供​​をする実験台
【特長】
・​独​自​の​強​化​ナ​イ​ロ​ン​樹​脂​製​ア​ジ​ャ​ス​ト​ボ​ー​ル​は​サ​ビ​や​腐​食​に​強​く​、​ね​じ​山​の​つ​ぶ​れ​も​な​い
・材質・仕上げ:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​3​0​)
【用途】
・実験の際に便利

(i)ご注意

  • 塩​分​、​漂​白​剤​、​薬​品​の​付​着​に​注​意​
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽シンク ホース付 (SUS430)

一槽シンク ホース付 (SUS430)

    一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

    一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

      一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

      一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

        一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

        一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

          一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm

          一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口400mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口400mm

              一槽シンク ホース付 (SUS430)  間口1000mm

              一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm

                メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                通常価格 28,464円 97,959円 60,096円 54,648円 70,307円 26,316円 76,001円
                通常出荷日 5日目~   8日目   6日目~   8日目   8日目   5日目   8日目  
                商品タイプ 流し台 - 流し台 - 流し台 流し台 流し台
                キャスター - -
                シンク数 一槽 - 一槽 - 一槽 一槽 一槽
                詳細タイプ アジャストボール - - - - - -
                バックガード寸法:高さ(mm) 90 - - - - - -

                一槽シンク ホース付 (SUS430) のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                試験室の流し台
                評価 4.0満足度:4.02019/11/22
                アジャストボールは高さ調節しやすいですが、塗装された床ではよく滑ります。ゴムシートを足に敷きました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました