(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液送用ふっ素樹脂チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPFA4-10
液送用ふっ素樹脂チューブ エキソウヨウフッソジュシチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,033円
税込単価
8,836円

【特長】・耐熱性・耐薬品性に優れたふっ素樹脂(PFA)を使用。・チューブ内面が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 特長:
    耐熱性・耐薬品性に優れたふっ素樹脂(PFA)を使用しています。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
  • 用途:
    食品・化学・医療・半導体製造。
  • 使用温度範囲:
    5~260℃
  • 適用流体:
    酸・アルカリ・有機溶剤
  • 本体材質:
    ふっ素樹脂PFA(テトラフロロエチレン・パーフロロアルキルビニールエーテル共重合体)
  • 内容量:
    1巻

型番

TPFA4-10 解除

Loading...

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件あり)、薬品(条件あり)など
  • 使用温度範囲:圧縮空気・ガス体-5~60℃、水・液体5~40℃
  • 材質:ふっ素樹脂PFA(テトラフロロエチレン・パーフロロアルキルビニールエーテル共重合体)
  • 製造国:日本
商品情報を表示

TPFA4-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPFA4-10

2X4
10
3.00
256-2928
200
1巻
10

1個

8,033( 8,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性に優れたふっ素樹脂(PFA)を使用。
・チューブ内面が平滑で、 非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優秀。
・耐食環境用継手チューブ。
【用途】
・食品・化学・医療・半導体製造。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液送用ふっ素樹脂チューブの型番TPFA4-10のページです。
型番TPFA4-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液送用ふっ素樹脂チューブ

液送用ふっ素樹脂チューブ

    ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

    ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

      ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

      ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

        配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

        配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

          ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

          ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

            PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

            PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

              アズラボPTFEチューブ(10m)

              アズラボPTFEチューブ(10m)

                HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

                HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

                  液送用チューブ ナフロンBTチューブ

                  液送用チューブ ナフロンBTチューブ

                    PEEKチューブ  Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

                    PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

                      メーカー トラスコ中山 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 8,033円 18,199円 18,199円 12,481円 6,140円 9,500円 9,400円 13,144円 2,050円 14,600円
                      通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   9日目   6日目  
                      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                      特長 耐熱性・耐薬品性に優れたふっ素樹脂(PFA)を使用しています。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。 - - - - - - - - -
                      用途 食品・化学・医療・半導体製造。 - - - - - - - - -
                      使用温度範囲 5~260℃ - - - - - - - - -
                      適用流体 酸・アルカリ・有機溶剤 - - - - - - - - -

                      液送用ふっ素樹脂チューブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TPFA10-20
                      TPFA12-10
                      TPFA12-20
                      TPFA4-20
                      TPFA6-10
                      TPFA6-20
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?内径×外径
                      (mm)
                      全長
                      (m)
                      使用圧力
                      (MPa)
                      トラスココード 質量
                      (g)
                      内容量

                      40,427円

                      ( 44,470円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      108X10200.75256-30291200-

                      25,844円

                      ( 28,428円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1010X12100.75256-30451000-

                      49,446円

                      ( 54,391円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1010X12200.75256-30532000-

                      16,141円

                      ( 17,755円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      102X4203.00256-2936400-

                      12,509円

                      ( 13,760円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      104X6101.75256-2952300-

                      23,787円

                      ( 26,166円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      104X6201.75256-2961700-

                      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました