(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブシステム専用コントローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブシステム専用コントローラ

通常単価(税別)
272,331円
税込単価
299,564円

塗布条件を集中管理、バルブの高精度安定吐出を実現。【特長】・圧力安定性を向上し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • 消費電力(W):
    12
  • 幅(mm):
    280
  • 奥行(mm):
    247
  • 高さ(mm):
    122
  • 吐出圧調整範囲(液送用)(Mpa):
    0.005~0.700
  • 吐出圧調整範囲(バルブ開閉用)(Mpa):
    0.200~0.700
  • 吐出時間調整範囲(s):
    0.01~99.99
  • 繰返し位置決め精度XY軸(mm):
    0.010/-0.010
  • 繰返し位置決め精度Z軸(mm):
    0.010/-0.010
  • トラスココード:
    117-0009
  • 特長:
    圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
  • 質量(g):
    4300
  • 内容量:
    1台

型番

ME-5000VT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-5000VT

1台

1個

272,331( 299,564円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗布条件を集中管理、バルブの高精度安定吐出を実現。
【特長】
・圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消
・デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現
・コントローラによる塗布条件の集中管理が可能
・外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能、装置搭載に威力を発揮
・CEマーク適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブシステム専用コントローラの型番ME-5000VTのページです。
型番ME-5000VTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブシステム専用コントローラ

バルブシステム専用コントローラ

    液体定量吐出バルブ

    液体定量吐出バルブ

      ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

      ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

        スムーズフローポンプQシリーズ

        スムーズフローポンプQシリーズ

          オイルフリー真空ポンプ

          オイルフリー真空ポンプ

            3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

            3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

              クリーンエアーシステム

              クリーンエアーシステム

                パージ流量計 RK1250シリーズ

                パージ流量計 RK1250シリーズ

                  マスターフレックス用 シリコンチューブ

                  マスターフレックス用 シリコンチューブ

                    薬液移送ハンディポンプ

                    薬液移送ハンディポンプ

                      マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                      マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                        フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                        フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                          アスピレーター DLAB

                          アスピレーター DLAB

                            メーカー 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング アズワン タクミナ アズワン アズワン アズワン アズワン ブランソン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 272,331円 85,000円 120,309円 275,673円 1,599円 17,041円 26,878円 50,546円 18,000円 65,983円 9,366円 5,739円 106,606円
                            通常出荷日 11日目   11日目   12日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスペンサー ディスペンサー 送液ポンプ チュービングポンプ - 送液ポンプ - - 液送用チューブ ハンディーポンプ その他 - -
                            消費電力(W) 12 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 280 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 247 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 122 - - - - - - - - - - - -

                            バルブシステム専用コントローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました