(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノープレンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノープレンチューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,000円 ~ 35,200円  特別価格 
税込価格
17,600円 ~ 38,720円  特別価格 

酸、アルカリに強い長寿命チューブ。【特長】・L/S15用の厚肉チューブ。【用途...

詳細情報を確認する

  • 全長(m):
    15

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 用途:耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に最適
  • 特性:非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性、黒色、GMP認可工場で製造
  • 材料耐用温度:-51~+135℃
  • 滅菌:オートクレーブ
  • ※ マスターフレックスブランドチューブはコールパーマー社送液ポンプ専用チューブとしてご使用いただけます。
  • ※ マスターフレックスブランドチューブは薬事法認可商品ではありません。

製品仕様

6404-13

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:0.8×4.1mm
  • 内径×外径:1/32×5/32inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-14

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:1.6×4.9~5.0mm
  • 内径×外径:1/16×3/16inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-15

  • 肉厚タイプ:厚肉
  • 内径×外径:4.8×9.8~10.0mm
  • 内径×外径:3/16×3/8inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-16

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:3.1×6.5mm
  • 内径×外径:1/8×1/4inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-17

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:6.4×9.7~9.8mm
  • 内径×外径:1/4×3/8inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-18

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:7.9×11.3mm
  • 内径×外径:5/16×7/16inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-24

  • 肉厚タイプ:厚肉
  • 内径×外径:6.4×11.4mm
  • 内径×外径:1/4×7/16inch
  • 長さ(m/箱):15

6404-25

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:4.8×8.1~8.2mm
  • 内径×外径:3/16×5/16inch
  • 長さ(m/箱):15
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
外径(mm)
内径(mm)
特長
使用温度範囲
本体材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液送用チューブ
3.1×6.5
0.17
4573181507287
466-2288
500
タイゴン
6.5
3.1
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

17,200( 18,920円 )

7日目

液送用チューブ
0.8×4.1
0.17
4573181507263
466-2253
300
タイゴン
4.1
0.8
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

16,000( 17,600円 )

7日目

液送用チューブ
4.8×9.8~10.0
0.17
4573181507294
466-2270
1000
タイゴン
9.8~10.0
4.8
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

29,983円

24,735

( 27,209円 )

7日目

液送用チューブ
3.1×6.5
0.17
4573181507287
466-2288
500
タイゴン
6.5
3.1
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

17,200( 18,920円 )

7日目

液送用チューブ
6.4×9.7~9.8
0.1
4573181507300
466-2296
900
タイゴン
9.7~9.8
6.4
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

21,600円

19,440

( 21,384円 )

7日目

液送用チューブ
6.4×11.4
0.17
4573181507423
466-2318
1300
タイゴン
11.4
6.4
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

35,200( 38,720円 )

7日目

液送用チューブ
4.8×8.1~8.2
0.13
4573181507430
466-2326
700.0
タイゴン
8.1~8.2
4.8
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
-59~135℃
ノープレン
1本

1個

20,900円

18,810

( 20,691円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸、アルカリに強い長寿命チューブ。
【特長】
・L/S15用の厚肉チューブ。
【用途】
・耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノープレンチューブ

ノープレンチューブ

    マスターフレックス用 シリコンチューブ

    マスターフレックス用 シリコンチューブ

      FDAバイトンチューブ

      FDAバイトンチューブ

        メーカー ヤマト科学 ブランソン ヤマト科学
        通常価格 16,000円 18,000円 34,373円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目~  
        全長(m) 15 7.5 -

        ノープレンチューブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました