(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング前処理フィルター

フィルターハウジング前処理フィルター

通常単価(税別)
8,206円
税込単価
9,027円

耐熱、耐薬品性に優れたポリプロピレン製フィルター。【特長】・熱溶着方式によりシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • トラスココード:
    455-5155
  • 質量(g):
    500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 高さ(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    70
  • 標準純水水量(L/h):
    500
  • 幅(mm):
    70
  • 公称口径:
    1μm
  • 内容量:
    1個

型番

1EU-1SEG 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 公称口径:1μm
  • 耐熱25℃
  • 耐差圧0.49MPa
  • 幅:70mm
  • 奥行:70mm
  • 高さ:250mm
  • 標準純水水量(L/h):500
  • 質量:0.5kg
  • ※ 接着剤等は一切使用しておりません。
  • ※ 器具容器包装の規格試験合格品。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1EU-1SEG

1個

1個

8,206( 9,027円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱、耐薬品性に優れたポリプロピレン製フィルター。
【特長】
・熱溶着方式によりシールしておりますので、ハイグレード水処理システムに適しております。接着剤等は一切使用しておりません
・器具容器包装の規格試験合格品です
・生産国:日本
・ガスケット以外の構成部材によってポリプロピレンを使用し、優れた耐熱、耐薬品性能を発揮
・溶着剤不使用で、熱溶着方式によって製造しており溶出が少ない
【用途】
・純水製造ラインにおける各種装置にも安心して使用可能
・カートリッジ純水器Gシリーズなど純水の後処理フィルタとして使用
・食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水
・医薬品製造における各種製剤、薬液の前処理
・各種ガス、空気のろ過
・機械油等の高粘度流体のろ過
・RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング前処理フィルターの型番1EU-1SEGのページです。
型番1EU-1SEGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターハウジング前処理フィルター

フィルターハウジング前処理フィルター

    フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

    フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

      オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

      オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

        CUNO ステンレス製フィルターハウジング

        CUNO ステンレス製フィルターハウジング

          フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ

          フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

              純水製造装置 Elix Advantage用オプション

              純水製造装置 Elix Advantage用オプション

                カートリッジフィルター 糸巻・ワインドタイプ(PP/PP)

                カートリッジフィルター 糸巻・ワインドタイプ(PP/PP)

                  活性炭カートリッジフィルター

                  活性炭カートリッジフィルター

                    ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ スリーエムジャパン

                    ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ スリーエムジャパン

                      フィルターハウジング NFH-Aシリーズ

                      フィルターハウジング NFH-Aシリーズ

                        メーカー オルガノ アズワン アズワン CUNO オルガノ アズワン メルクミリポア アズワン アズワン スリーエムジャパン 日本フイルター
                        通常価格 8,206円 7,400円 26,600円 65,101円 21,700円 24,700円 25,341円 1,733円 6,140円 17,895円 6,997円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ フィルター フィルター 純水製造装置 ハウジング フィルター 純水製造装置 純水製造装置 フィルター フィルター フィルター ハウジング
                        トラスココード 455-5155 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 500.0 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム(EPDM) - - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 250 - - - - - - - - - -

                        フィルターハウジング前処理フィルターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました