(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

通常単価(税別)
9,707円
税込単価
10,678円

繊維状活性炭フィルター。【特長】・微粉炭の発生が少なく、吸着速度に優れた繊維状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • トラスココード:
    455-5198
  • 質量(g):
    500.0
  • 材質1:
    繊維状活性炭
  • 高さ(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    70
  • 標準純水水量(L/h):
    500
  • 幅(mm):
    70
  • 仕様:
    繊維状活性炭、耐熱40℃、耐差圧0.34MPa
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

FAC-2イメージ

FAC-2イメージ

カートリッジ純水器の前処理に適した残留塩素除去用活性炭フィルター。

  • 残留塩素除去能力30m3
  • 入口:2.0mg/L
  • 出口:0.4mg/Lの場合
  • ※ 残留塩素濃度。
  • ※ Sサイズ(250mm、10″)のみ。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプフィルタートラスココード455-5198
質量(g)500.0材質1繊維状活性炭
高さ(mm)250奥行(mm)70
標準純水水量(L/h)500幅(mm)70
仕様繊維状活性炭、耐熱40℃、耐差圧0.34MPa内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAC-2

1個

1個

9,707( 10,678円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

繊維状活性炭フィルター。
【特長】
・微粉炭の発生が少なく、吸着速度に優れた繊維状活性炭を採用しました
【用途】
・カートリッジ純水器の前処理食品製造用水の浄化

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2の型番FAC-2のページです。
型番FAC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

    活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

    活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

      活性炭カートリッジフィルター

      活性炭カートリッジフィルター

        フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

        フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

          カートリッジ活性炭濾過器

          カートリッジ活性炭濾過器

            5kg 活性炭(ヤシガラ)

            5kg 活性炭(ヤシガラ)

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

                ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                  カーボナー CF-25N型

                  カーボナー CF-25N型

                    メーカー オルガノ 日本フイルター アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン オルガノ 栗田工業
                    通常価格 9,707円 2,929円 6,140円 7,400円 29,630円 12,000円 26,600円 16,235円 168,462円
                    通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   12日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目  
                    商品タイプ フィルター フィルター フィルター フィルター ろ過機 その他 純水製造装置 フィルター ろ過機
                    トラスココード 455-5198 - - - - - - - -
                    質量(g) 500.0 - - - - - - 400 -
                    材質1 繊維状活性炭 - - - - - - - -
                    高さ(mm) 250 - - - - - - - -

                    よく一緒に購入される商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 交換目安はどのくらいですか?
                    A
                    原水よって変動致しますが約30m3または1年となります。

                    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト