(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 電気伝導率計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 電気伝導率計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円

【特長】・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ式純水器
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    455-5333
  • 質量(g):
    1000
  • 高さ(mm):
    40
  • 奥行(mm):
    110
  • 幅(mm):
    120
  • 仕様:
    ブザー警報
  • 測定範囲:
    0.1~99.9μS/cm
  • 警報設定:
    0.1~99.9μS/cmの任意の一点
  • 付属品:
    電極、フロースイッチ、接続用ねじ口金、単三電池2本、Gシリーズ用取り付け金具、M8六角ボルト
  • 内容量:
    1台

Loading...

ボンベタイプカートリッジ純水器セット用 電気伝導率計

セット内容・付属品

  • 電極、フロースイッチ、接続用ねじ口金、単三電池2本、Gシリーズ用取り付け金具、M8六角ボルト

注意事項など

  • 通水した純水は飲用しないでください。

製造国

  • 日本

純水製造装置組み立て図

  • ※ 本品は「電気伝導率計 RG-12」です。
純水製造装置組み立て図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-12

1台

1個

50,000( 55,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自動計測します(レバー操作にて手動計測も可)
・警報接点付のデジタル表示器です
【用途】
・電気伝導率の測定に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 電気伝導率計の型番RG-12のページです。
型番RG-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 電気伝導率計

カートリッジ純水器 電気伝導率計

    メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

    メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

      カートリッジ純水器 採水量950~6650L

      カートリッジ純水器 採水量950~6650L

        純水製造装置 Elix Essential タンク用殺菌灯ユニット

        純水製造装置 Elix Essential タンク用殺菌灯ユニット

          小型純水製造装置

          小型純水製造装置

            アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

            アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

              SIBATA セミ 窒素蒸留装置

              SIBATA セミ 窒素蒸留装置

                純水器(純水製造装置、オプション)

                純水器(純水製造装置、オプション)

                  水質計

                  水質計

                    SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

                    SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

                      純水器I-20・I-40

                      純水器I-20・I-40

                        SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式

                        SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式

                          昇華用冷却器

                          昇華用冷却器

                            メーカー オルガノ オルガノ オルガノ メルクミリポア アズワン アズワン 柴田科学 東京硝子器械 ケニス 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 50,000円 11,363円 69,036円 141,822円 4,412円 2,700円 127,450円 9,500円 48,500円 97,058円 61,182円 138,000円 55,000円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   6日目   5日目~   7日目   6日目   7日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ カートリッジ式純水器 カートリッジ式純水器 カートリッジ式純水器 純水製造装置 - - 蒸留装置 - その他 蒸留装置 純水製造装置 その他 その他
                            その他 オプション オプション - オプション - - - - オプション - - - -
                            トラスココード 455-5333 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 1000 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 40 370 - - - - - - - - - - -

                            カートリッジ純水器 電気伝導率計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました