(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,929円 ~ 5,522円
税込価格
3,222円 ~ 6,074円

液中の有機物を効果的に吸着する活性炭カートリッジ。【特長】・吸着容量が大きく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 商品タイプ詳細:
    フィルターカートリッジ
  • 材質1:
    ポリプロピレン+ポリエチレン(パッキン:オレフィン系)
  • 外径(mm):
    68
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 内径(mm):
    28
  • 特長:
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。
  • 用途:
    工業用水・洗浄水中の有機物の除去。脱色・脱臭。残留塩素の除去。分解有機物の除去。
  • 推奨交換差圧(Mpa):
    0.3
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

粒状活性炭カートリッジ(250・500mm) イメージ

粒状活性炭カートリッジ(250・500mm) イメージ

名称YCC
活性炭種類ヤシガラ粒状活性炭
材質内外層ろ材ポリプロピレン+ポリエチレン
コアポリプロピレン
エンドキャップオレフィン系(TPE)
ガスケット-
最高使用温度60℃
最高使用圧力0.3MPa
寸法全長248mm/500mm
外径68mm
内径28mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合ハウジング
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NFH-A-10E、FH-NPP-10-E
418-7628
254.000
250
1本
10

1個

2,929( 3,222円 )

1日目

NFH-NPP-20-E
418-7636
496.000
500
1本
10

1個

5,522( 6,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液中の有機物を効果的に吸着する活性炭カートリッジ。
【特長】
・吸着容量が大きく、かつ吸着スピードが速い、良質のヤシガラ活性炭を採用。
【用途】
・工業用水、洗浄液中の有機物の除去、めっき液中の有機物の除去、脱色、脱臭に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

    フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

    フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

      メガユニティ 純水製造装置

      メガユニティ 純水製造装置

        活性炭カートリッジフィルター

        活性炭カートリッジフィルター

          5kg 活性炭(ヤシガラ)

          5kg 活性炭(ヤシガラ)

            ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

            ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

              カートリッジ活性炭濾過器

              カートリッジ活性炭濾過器

                最終フィルタ BioPak

                最終フィルタ BioPak

                  最終フィルタ EDS-Pak

                  最終フィルタ EDS-Pak

                    フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ

                    フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ

                      SIBATA セミ 窒素蒸留装置

                      SIBATA セミ 窒素蒸留装置

                        超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min

                        超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min

                          メーカー 日本フイルター オルガノ オルガノ アズワン エスコ オルガノ アズワン ケニス ケニス オルガノ 柴田科学 アズワン
                          通常価格 2,929円 9,707円 222,000円 6,140円 12,000円 16,235円 29,630円 28,919円 44,133円 21,700円 127,450円 85,811円
                          通常出荷日 1日目   7日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   12日目~   4日目   5日目   1日目   6日目   1日目  
                          商品タイプ フィルター フィルター カートリッジ式純水器 フィルター その他 フィルター ろ過機 - - フィルター 蒸留装置 -
                          商品タイプ詳細 フィルターカートリッジ - - - - - - - - - - -
                          材質1 ポリプロピレン+ポリエチレン(パッキン:オレフィン系) - - - - - - - - - - -
                          外径(mm) 68 - - - - - - - - - - -
                          最高使用温度(℃) 60 - - - - - - - - - - -

                          活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました