(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CUNO ステンレス製フィルターハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CUNO ステンレス製フィルターハウジング

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,101円 ~ 79,639円  特別価格 
税込価格
71,611円 ~ 87,603円  特別価格 

3つのパーツから構成されたセンターロッド構造の純水装置。【特長】・耐久性が高く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • 商品タイプ詳細:
    フィルターハウジング
  • 外径(mm):
    96
  • 特長:
    耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。
  • 用途:
    樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
  • 設計圧力(Mpa):
    0.98
  • 目安流量(m3/時間):
    1~2
  • 設計温度(℃):
    120
  • 材質:
    ステンレス(316SS)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは付属しておりません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図、寸法、製品仕様

【仕様】

  • 設計圧力:0.98MPa

【材質】

  • ステンレス(316SS)
  • ガスケット:PTFE

【製造国】

  • 台湾
  • 品 番シェル/カバー適合フィルター
    1BS1-T非溶接RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクリーンEシリーズ、
    ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、
    SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
    1BS2-T非溶接RBシリーズ、マイクロスクリーンEシリーズ、
    ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、
    NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×1本
    品 番外径×高さ
    (mm)
    接続口径質量
    (kg)
    1BS1-T-1596×34Rc1/2(15A)2.8
    1BS1-T-2096×34Rc3/4(20A)2.8
    1BS1-T-2596×34Rc1(25A)2.8
    1BS2-T-2096×589Rc3/4(20A)4.1
    1BS2-T-2596×589Rc1(25A)4.1
    商品情報を表示

    型番リスト

    型番
    高さ(mm)
    適合フィルター
    接続口径
    トラスココード
    質量(g)
    内容量
    RoHS
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    341
    RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
    Rc1/2(15A)
    384-8205
    2800
    1台
    10

    1個

    65,101円

    62,620

    ( 68,882円 )

    1日目

    341
    RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
    Rc1(25A)
    384-8221
    2800
    1台
    10

    1個

    65,101( 71,611円 )

    1日目

    589
    RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×1本
    Rc3/4(20A)
    384-8230
    4100
    1台
    10

    1個

    79,639( 87,603円 )

    1日目

    589
    RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×1本
    Rc1(25A)
    390-1602
    4100
    1台
    10

    1個

    79,639( 87,603円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    3つのパーツから構成されたセンターロッド構造の純水装置。
    【特長】
    ・耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップを用意。
    ・簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易なフィルターハウジング。
    ・軽量でコンパクト、配管に吊り下げての使用も可能。
    ・316ステンレス材の採用により、優れた耐薬品性、耐久性。
    【用途】
    ・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に最適。
    ・冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過に最適。

    (i)ご注意

    • フィルターカートリッジは付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    CUNO ステンレス製フィルターハウジング

    CUNO ステンレス製フィルターハウジング

      フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ

      フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ

        フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ

        フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ

          フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

          フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

            ステンレスフィルタハウジング

            ステンレスフィルタハウジング

              ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製

              ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製

                カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                  オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

                  オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

                    カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

                    カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

                      フィルターハウジング 1HB1

                      フィルターハウジング 1HB1

                        メーカー CUNO スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス 栗田工業 オルガノ 三商 ケニス スリーエムジャパン
                        通常価格 65,101円 142,953円 102,937円 596,098円 44,790円 27,916円 60,948円 21,400円 6,514円 639,936円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   8日目   1日目   8日目   9日目   4日目   9日目  
                        商品タイプ ハウジング ハウジング ハウジング - - ハウジング カートリッジ式純水器 - フィルター その他
                        商品タイプ詳細 フィルターハウジング - - - - - - - - -
                        外径(mm) 96 - - - - - - - - -
                        特長 耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。 - - - - - - - - -
                        用途 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 - - - - - - - - -

                        CUNO ステンレス製フィルターハウジングのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 気体には使用できますか。
                        A
                        液体のみの使用と限定されます。

                        フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました