(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

通常単価(税別)
159,799円
税込単価
175,779円

【仕様】・セラミック電気管状炉用温度コントローラです。・仕様制御方式:PIDゼ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気炉
  • 使用温度範囲(℃):
    常温~1200℃
  • 電源:
    100V
  • 詳細タイプ:
    温度コントローラ
  • 本体寸法幅(mm):
    350
  • 本体寸法奥行(mm):
    350
  • 本体寸法高さ(mm):
    80
  • 消費電力(W):
    1500
  • トラスココード:
    455-0391
  • 質量(g):
    5000.0
  • 特長:
    セラミック電気管状炉用温度コントローラです。
  • 仕様制御方式:
    PIDゼロクロス制御
  • 仕様温度調節精度:
    ±2.5℃
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMF-N

1台

1個

159,799( 175,779円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・セラミック電気管状炉用温度コントローラです。
・仕様制御方式:PIDゼロクロス制御
・仕様温度調節精度:±2.5℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラの型番AMF-Nのページです。
型番AMF-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

    ホットプレート HK/HMタイプ

    ホットプレート HK/HMタイプ

      電気管状炉用温度コントローラ AGC-1P

      電気管状炉用温度コントローラ AGC-1P

        デジタル恒温槽

        デジタル恒温槽

          ヒーティングブロック HFシリーズ

          ヒーティングブロック HFシリーズ

            ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

            ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

              三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

              三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

                Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

                Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

                  日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

                  日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

                    メーカー アサヒ理化製作所 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 東京硝子器械 三商
                    通常価格 159,799円 83,772円 239,685円 15,310円 96,999円 22,044円 89,380円 79,062円 108,297円
                    通常出荷日 8日目   8日目   19日目   1日目   8日目   1日目   2日目   3日目   2日目  
                    商品タイプ 電気炉 - - - - - - - -
                    使用温度範囲(℃) 常温~1200℃ - - - - - - - -
                    電源 100V - - - - - - - -
                    詳細タイプ 温度コントローラ - - - - - - - -
                    本体寸法幅(mm) 350 - - - - - - - -

                    1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました