(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック管状炉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミック管状炉

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
234,910円 ~ 413,849円
税込価格
258,401円 ~ 455,234円

常温+50℃から1100℃まで加熱するセラミック電気管状炉。【特長】・セラミッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気炉
  • 使用温度範囲(℃):
    常温~1100℃位
  • 電源:
    100V
  • 特長:
    最先端のセラミックス成型技術を応用した軽量でコンパクトな管状炉です。保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良いです。ヒーターが垂れない様になっているため、縦でも使用できます。
  • 仕様最高限界温度:
    1200℃
  • 仕様ヒータ:
    カンタル線 A-1
  • 仕様昇温時間:
    1100℃迄約25分
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

1ゾーン式セラミック電気管状炉

1ゾーン式セラミック電気管状炉 イメージ

1ゾーン式セラミック電気管状炉 イメージ

  • ヒーター:カンタル線
  • 炉体:セラミック成形品
  • ヒーター線接続部:4mmナット止め
  • 電源:AC100V
  • ※ 当メーカーの管状炉は加熱した空気の層で対象物を加熱していく加熱炉です。
  • ※ 炉心管とヒーターの距離をとり加熱した空気の層が多いほど温度が安定します。
  • ※ 炉口とヒーター内径の差が大きいほど外部への放熱を抑え温度が安定します。
  • ※ 1,000℃を超える実験や負荷がかかる実験をご検討している方は炉口とヒーター内径の差が大きい炉を選定してください。
型式電気容量W炉内寸法(mm)炉口径(mm)外形寸法(mm)重量(kg)
ARF-16KC300φ25(直径25mm)×140φ16(直径16mm)110×1701.0
ARF-20KC500φ35(直径35mm)×160φ21(直径21mm)160×2002.0
ARF-30KC500φ60(直径60mm)×260φ31(直径31mm)186×3003.0
ARF-40KC600φ41(直径41mm)
ARF-50KC700φ51(直径51mm)
ARF-80KC1,200φ110(直径110mm)×260φ81(直径81mm)260×3006.0
ARF-100KC1,200φ101(直径101mm)
  • ※ 本サイトに記載の仕様などは保証値ではありませんのでご注意ください。
  • ※ 炉口、炉体、断熱材等の加工はお客様で行わないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内寸法(mm)
本体寸法幅(mm)
本体寸法奥行(mm)
本体寸法高さ(mm)
消費電力(W)
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25×140
170
110
110
300
455-0412
1000.0
Φ25×140
1台

1個

234,910( 258,401円 )

8日目

35×160
200
160
160
500
455-0421
2000.0
Φ35×160
1台

1個

266,054( 292,659円 )

8日目

60×260
300
186
186
500
455-0439
3000.0
Φ60×260
1台

1個

253,920( 279,312円 )

8日目

60×260
300
186
186
600
455-0447
3000.0
Φ60×260
1台

1個

262,653( 288,918円 )

8日目

60×260
300
186
186
700
455-0455
3000.0
Φ60×260
1台

1個

280,084( 308,092円 )

8日目

110×260
300
260
260
1200
455-0463
6000.0
Φ110×260
1台

1個

386,031( 424,634円 )

8日目

110×260
300
260
260
1200
455-0404
6000.0
Φ110×260
1台

1個

413,849( 455,234円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常温+50℃から1100℃まで加熱するセラミック電気管状炉。
【特長】
・セラミックス成型技術を用いた軽量でコンパクトな管状炉。
・重量は約6kg。
・保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良い。
・セラミック電気管状炉の標準タイプです。
・炉体開閉タイプなので炉心管の取付や試料の確認が容易に出来ます。
・安全カバー付なので火傷などの心配も少なく、縦向き管状炉としても使用できます。
【用途】
・高温まで使用する研究開発に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック管状炉

セラミック管状炉

    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

      Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

      Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

        水中ヒーター 922シリーズ

        水中ヒーター 922シリーズ

          電気管状炉用 回転式架台

          電気管状炉用 回転式架台

            ホットプレート 1200W・1700W

            ホットプレート 1200W・1700W

              1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

              1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                メーカー アサヒ理化製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス 柴田科学 アサヒ理化製作所
                通常価格 234,910円 75,958円 79,062円 15,565円 101,320円 75,400円 159,799円
                通常出荷日 8日目   3日目   3日目   8日目~   18日目   16日目~   8日目  
                商品タイプ 電気炉 - - - - - 電気炉
                使用温度範囲(℃) 常温~1100℃位 - - - - - 常温~1200℃
                電源 100V - - - - - 100V
                特長 最先端のセラミックス成型技術を応用した軽量でコンパクトな管状炉です。保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良いです。ヒーターが垂れない様になっているため、縦でも使用できます。 - - - - - セラミック電気管状炉用温度コントローラです。
                仕様最高限界温度 1200℃ - - - - - -

                セラミック管状炉のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました