(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プログラム低温恒温器

プログラム低温恒温器

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
425,685円 396,440円
税込単価
468,254円 436,084円

【特長】・各種恒温試験から環境試験まで幅広く使用できます・ファン強制循環により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • タイプ:
    低温
  • 温度範囲(℃):
    室温-10~50
  • 内容積(L):
    143
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    強制対流
  • 寸法(mm):
    710×645×913
  • トラスココード:
    466-3586
  • JANコード:
    4573181502565
  • 質量(g):
    89000
  • 有効内寸(mm)奥行:
    477
  • 有効内寸(mm)高さ:
    500
  • 有効内寸(mm)幅:
    600
  • 特長:
    ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。ガラス内扉により、試料の観察時の温度変化が最小限です。フロン規制に対応した、冷媒R404Aを採用しています。デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します。
  • 内容量:
    1台

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ恒温器タイプ低温
温度範囲(℃)室温-10~50内容積(L)143
電源単相100V対流方式強制対流
寸法(mm)710×645×913トラスココード466-3586
JANコード4573181502565質量(g)89000
有効内寸(mm)奥行477有効内寸(mm)高さ500
有効内寸(mm)幅600特長ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。ガラス内扉により、試料の観察時の温度変化が最小限です。フロン規制に対応した、冷媒R404Aを採用しています。デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します。
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IN604

1台

1個

425,685円

396,440

( 436,084円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種恒温試験から環境試験まで幅広く使用できます
・ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました
・ガラス内扉により、試料観察時の温度変化が最小限です
・フロン規制に対応したIN604型は、冷媒R134aを採用しています
・デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です
・停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します
・冷凍機オーバーロードリレー、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ、自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、自動過昇防止機構)、異常時ブザー警報等、充実した安全機能を装備しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラム低温恒温器の型番IN604のページです。
型番IN604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログラム低温恒温器

プログラム低温恒温器

    送風定温乾燥器堅牢タイプ用予備棚板 FC-2000

    送風定温乾燥器堅牢タイプ用予備棚板 FC-2000

      定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

      定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

        器具乾燥ラック用ビニールカーテン

        器具乾燥ラック用ビニールカーテン

          投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

          投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

            メーカー ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン 三商
            通常価格 425,685円 96,906円 89,328円 10,807円 132,300円
            通常出荷日 4日目   15日目   1日目   1日目   19日目  
            商品タイプ 恒温器 - - - -
            タイプ 低温 - - - -
            温度範囲(℃) 室温-10~50 - - - -
            内容積(L) 143 - - - -
            電源 単相100V - - - -

            プログラム低温恒温器のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト