(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温器(内容積37L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温器(内容積37L)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97,121円 ~ 111,000円
税込価格
106,833円 ~ 122,100円

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されているた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~60
  • 内容積(L):
    37
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    自然対流
  • 寸法(mm):
    410×380×520
  • 電源コード長さ(m):
    約2
  • 有効内寸(mm)奥行:
    300
  • 有効内寸(mm)高さ:
    360
  • 有効内寸(mm)幅:
    350
  • 特長:
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
  • 仕様1:
    内槽壁面加温
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
466-3543
4573181502435
16000.0
1台

1個

97,121( 106,833円 )

8日目

観察窓付
466-3551
4573181502442
17000.0
1台

1個

111,000( 122,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温器(内容積37L)

恒温器(内容積37L)

    真空乾燥器(SBシリーズ)

    真空乾燥器(SBシリーズ)

      メーカー ヤマト科学 アズワン
      通常価格 97,121円 212,967円
      通常出荷日 7日目~   1日目  
      商品タイプ 恒温器 -
      タイプ 定温 -
      温度範囲(℃) 室温+5~60 -
      内容積(L) 37 -
      電源 単相100V -

      恒温器(内容積37L)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました