(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温油槽 T-205-T 容量:36L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温油槽 T-205-T 容量:36L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
232,711円
税込単価
255,982円

36Lの容量と広い有効スペースがあり、200℃まで使用できる恒温油槽です。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ・クールバス
  • 使用温度範囲(℃):
    室温+10~200
  • ヒーター容量(W):
    2000
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    W640×D380×H500
  • 内寸法(mm):
    W440×D300×H300
  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • 容量(L):
    36
  • 対流方式:
    縦型プロペラ攪拌
  • トラスココード:
    462-7709
  • 使用可能媒体液:
    シリコンオイル、水
  • 温度安定度(℃):
    ±0.05
  • 質量(kg):
    25
  • 付属品:
    ステンレス製棚板×1組
  • 安全装置:
    漏電ブレーカー、自己診断機能(槽内温度過昇、ヒーター断線、温度センサー異常、液レベル低下、トライアックショート)
  • 材質(内槽):
    SUS304
  • 材質(外装):
    鋼板
  • ドレン口外径(mm):
    12

型番

T-205-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-205-T

1個

232,711( 255,982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

36Lの容量と広い有効スペースがあり、200℃まで使用できる恒温油槽です。
【特長】
・強力な撹拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応できます(最大100mm2/S)。
・PID制御による高い温度安定度。
・温度過昇防止、空焚き防止、液面低下警報など各種安全機能を装備。
・オートストップとオートスタートの選択式タイマー(最99時間59分)を装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温油槽 T-205-T 容量:36Lの型番T-205-Tのページです。
型番T-205-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温油槽 T-205-T 容量:36L

恒温油槽 T-205-T 容量:36L

    恒温水槽 内容積(L) 28・42

    恒温水槽 内容積(L) 28・42

      恒温水槽 内容積(L) 27~144

      恒温水槽 内容積(L) 27~144

        恒温油槽 T-22H 容量:21L

        恒温油槽 T-22H 容量:21L

          送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

          送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

            ウォーターバス(TGK)

            ウォーターバス(TGK)

              メーカー トーマス科学 トーマス科学 ヤマト科学 トーマス科学 ヤマト科学 東京理化器械
              通常価格 232,711円 255,190円 204,430円 195,015円 540,219円 31,649円
              通常出荷日 4日目   11日目   4日目~   8日目   4日目   6日目  
              商品タイプ ドライ・クールバス - - ドライ・クールバス - -
              使用温度範囲(℃) 室温+10~200 - - 室温+10~200 - -
              ヒーター容量(W) 2000 - - 1200 - -
              電源 100V 100V 100V 100V - 100V
              外寸法(mm) W640×D380×H500 - - W670×D410×H335 - -

              恒温油槽 T-205-T 容量:36Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました