(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温水槽 内容積(L) 27~144

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温水槽 内容積(L) 27~144

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
204,430円 ~ 600,284円
税込価格
224,873円 ~ 660,312円

ポンプによる撹拌方式です。操作性向上、試料の状態が確認できるガラス窓付です。高...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • タイプ:
    定温
  • 特長:
    ポンプによる撹拌方式です。操作性向上、試料の状態が確認できるガラス窓付です。高精度な温度調節方式と循環ポンプによる効率の良い槽内撹拌により、きわめて高い温度調節精度が得られます。温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示されます。タイマはオートスタート、クイックオートストップ機能付です。
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~80
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
トラスココード
JANコード
槽内寸法幅(mm)
槽内寸法奥行(mm)
槽内寸法高さ(mm)
外形寸法幅(mm)
外形寸法奥行(mm)
外形寸法高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
466-3055
4573181500332
300
300
300
490
360
367
1台

1個

204,430( 224,873円 )

7日目

42
466-3063
4573181500349
400
350
300
590
410
367
1台

1個

292,307( 321,538円 )

7日目

70
466-3071
4573181500356
500
400
350
690
460
417
1台

1個

300,594( 330,653円 )

4日目

109
466-3080
4573181500363
548
500
400
738
560
467
1台

1個

406,531( 447,184円 )

4日目

144
466-3098
4573181500370
640
500
450
830
560
517
1台

1個

600,284( 660,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポンプによる撹拌方式です。操作性向上、試料の状態が確認できるガラス窓付です。高精度な温度調節方式と循環ポンプによる効率の良い槽内撹拌により、きわめて高い温度調節精度が得られます。温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示されます。タイマはオートスタート、クイックオートストップ機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温水槽 内容積(L) 27~144

恒温水槽 内容積(L) 27~144

    恒温水槽 BK型

    恒温水槽 BK型

      ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

      ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

        オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

        オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

          マイコン制御オイルバス BOシリーズ

          マイコン制御オイルバス BOシリーズ

            メーカー ヤマト科学 アズワン アズワン 三商 アズワン
            通常価格 204,430円 225,255円 72,520円 96,999円 82,449円
            通常出荷日 4日目~   19日目   1日目   2日目   12日目  
            電源 100V - - - -
            商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - -
            タイプ 定温 - - - -
            特長 ポンプによる撹拌方式です。操作性向上、試料の状態が確認できるガラス窓付です。高精度な温度調節方式と循環ポンプによる効率の良い槽内撹拌により、きわめて高い温度調節精度が得られます。温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示されます。タイマはオートスタート、クイックオートストップ機能付です。 - - - -
            温度範囲(℃) 室温+5~80 - - - -

            恒温水槽 内容積(L) 27~144のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました