(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

造粒乾燥装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ADL-311S-A
造粒乾燥装置 コウオンキ カンソウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,657,000円
税込単価
2,922,700円

水溶性対応専用スプレードライヤです。噴霧乾燥で試料を微粉末にします。調製した微...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    その他
  • 電源:
    三相200V
  • 質量(g):
    80
  • 本体寸法(mm)奥行:
    420
  • 本体寸法(mm)高さ:
    1125
  • 本体寸法(mm)幅:
    580
  • 特長:
    水溶性対応専用スプレードライヤです。噴霧乾燥で試料を微粉末にします。調製した微粉末は、酸化されることなく、しかも低い含水量で、コンタミネーションがありません。
  • 能力:
    水分蒸発量最大1300ml/h
  • 温度調節器設定範囲:
    40~220℃(入口温度)
  • 乾燥空気量調節範囲:
    0~0.7m3/min
  • 噴霧空気圧調節範囲:
    0~0.3MPa
  • 送液ポンプ流量範囲:
    0~26ml/min
  • 内容量:
    1台

型番

ADL-311S-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

ADL-311S-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応試料
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADL-311S-A

水溶性・有機溶媒
466-2989
1台

1個

2,657,000( 2,922,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水溶性対応専用スプレードライヤです。噴霧乾燥で試料を微粉末にします。調製した微粉末は、酸化されることなく、しかも低い含水量で、コンタミネーションがありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

造粒乾燥装置の型番ADL-311S-Aのページです。
型番ADL-311S-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

造粒乾燥装置

造粒乾燥装置

    投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

    投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

      包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

      包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

        メーカー ヤマト科学 三商 ピオニーコーポレーション
        通常価格 2,321,000円 132,300円 332,791円
        通常出荷日 4日目   19日目   8日目  
        商品タイプ 乾燥器 - -
        タイプ その他 - -
        電源 三相200V - 単相100V
        質量(g) 80 - -
        本体寸法(mm)奥行 420 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        ADL-311-A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        対応試料 トラスココード 内容量

        2,321,000円

        ( 2,553,100円 )
        1個 あり

        4日目

        水溶性466-2971-

        定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました