(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁電工ナイフ 9852

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁電工ナイフ 9852

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,541円
税込単価
3,895円

【特長】・1000V絶縁。・固定タイプのストレートブレード。・ブレードはオイル...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    180
  • 刃長(mm):
    50
  • 質量(g):
    67
  • 特長:
    1000V絶縁
  • 刃材質:
    C75(オイル焼入れスチール)
  • 補足:
    ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱いには十分注意してください。保管される時は必ず保護キャップをしてください。
  • JANコード:
    4003773030287
  • トラスココード:
    447-0095
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9852

1個

3,541( 3,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁。
・固定タイプのストレートブレード。
・ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
・刃材質:C75(オイル焼入れスチール)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁電工ナイフ 9852の型番9852のページです。
型番9852に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁電工ナイフ 9852

絶縁電工ナイフ 9852

    絶縁電工ナイフ 9854

    絶縁電工ナイフ 9854

      トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

      トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

        トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200S

        トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200S

          トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

          トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

            絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E51416

            絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E51416

              トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-180

              トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-180

                ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング

                ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                    切箸直刃

                    切箸直刃

                      ダイヤコア震動ドリル 8406

                      ダイヤコア震動ドリル 8406

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                          ウッドデッキビス NWDS

                          ウッドデッキビス NWDS

                            メーカー クニペックス クニペックス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シグネット トラスコ中山 ミスミ ミスミ 盛光 マキタ ミスミ ダンドリビス
                            通常価格 3,541円 3,552円 4,655円 2,166円 2,162円 3,400円 4,026円 940円 - 12,667円 36,020円 - 3,960円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            全長(mm) 180 180 - - - - - - - - - - -
                            刃長(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 67 68 - - - - - - - - - - -
                            特長 1000V絶縁 1000V絶縁 - - - - - - - - - - -
                            刃材質 C75(オイル焼入れスチール) C75(オイル焼入れスチール) - - - - - - - - - - -

                            絶縁電工ナイフ 9852のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイフ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました