(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,311円
税込単価
9,142円

入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    250
  • 質量(g):
    331.000
  • 最大ナット(mm):
    46
  • 調節:段数:
    9
  • JANコード:
    4003773034292
  • トラスココード:
    446-9496
  • 調整(段階):
    9
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長:
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きてこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。

型番

8806-250 解除

Loading...

絶縁ウォーターポンププライヤー 8806/8807の仕様

絶縁ウォーターポンププライヤー 8806/8807:関連画像

88 06 250

  • プライヤー:クロムメッキ
  • ハンドル:複数の材質で作られたカバーで絶縁処理

絶縁ウォーターポンププライヤー 8806/8807の寸法

商品品番 パイプ容量
(φインチ)
パイプ開口範囲
(φmm)
ナット開口範囲
(mm)
調整ポジション 長さ
(mm)
重量
(g)
88 06 250 2 50 46 9 250 374
88 07 300 2 3/4 70 60 9 300 661
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8806-250

1個

8,311( 9,142円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・パイプやナットの形状に的確にフィットするアゴの形状。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。
・ハンドル仕様:1,000V絶縁。
・ハンドル:赤黄ツートン(8806)、ディップコート(8807)。
【用途】
・大きいサイズはパイプレンチ代わりに使用でき、作業環境が手狭な時、威力を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)の型番8806-250のページです。
型番8806-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

    絶縁プライヤー

    絶縁プライヤー

      メーカー クニペックス クニペックス
      通常価格 8,311円 5,173円
      通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      全長(mm) 250 180
      質量(g) 331.000 130
      最大ナット(mm) 46 -
      調節:段数 9 -
      JANコード 4003773034292 4003773073956

      絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q これがあれば絶縁手袋は不要
      A
      必要です。必ず絶縁手袋を用いて作業を行ってください。
      Q コブラとアリゲーターの違いは?
      A
      ジョーの合わせ方の違います。
      コブラは両手作業、アリゲーターは片手作業が可能です。コブラの方がジョーの幅を細かく調整可能、アリゲーターは掴む時ジョーが大きく開きます。

      プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました