(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8SQ絶縁ラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8SQ絶縁ラチェットハンドル

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
25,673円
税込単価
28,240円

素早く簡単にソケットを装着することができます。【特長】・1000V絶縁。・絶縁...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    190
  • 質量(g):
    325
  • 単品・セット:
    単品
  • JANコード:
    4003773026495
  • トラスココード:
    446-9992
  • 注意事項:
    ※安全性を高めるために、クニペックス3/8SQ絶縁シリーズと一緒にお使い下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9831

1個

25,673( 28,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

素早く簡単にソケットを装着することができます。

【特長】
・1000V絶縁。
・絶縁ソケットと組み合わせて使用します。
・正転・逆転両方の回転方向で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8SQ絶縁ラチェットハンドルの型番9831のページです。
型番9831に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8SQ絶縁ラチェットハンドル

3/8SQ絶縁ラチェットハンドル

    超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ

    超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ

      超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

      超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

        超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/テーパ 先端インナーR付タイプ

        超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/テーパ 先端インナーR付タイプ

          コーナーRカッター 2枚刃

          コーナーRカッター 2枚刃

            ステンレスイレクター部品 ステンカッター EK-2

            ステンレスイレクター部品 ステンカッター EK-2

              コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42

              コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42

                ズンギリボルトカッター替 刃

                ズンギリボルトカッター替 刃

                  2刃スタブ TPDSS

                  2刃スタブ TPDSS

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                      SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート

                      SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート

                        超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2

                        超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2

                          エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                          エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                            メーカー クニペックス ミスミ ミスミ ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) 矢崎化工 サンドビック ヒット オーエスジー ミスミ 岡崎精工 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 25,673円 - - - 5,368円 7,272円 11,429円 6,943円 4,836円 - 5,305円 6,459円 8,091円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            全長(mm) 190 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 325 - - - - - - - - - - - -
                            単品・セット 単品 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4003773026495 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 446-9992 - - - - - - - - - - - -

                            3/8SQ絶縁ラチェットハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました