(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ラジオペンチ 2506-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ラジオペンチ 2506-160

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,174円
税込単価
5,691円

【特長】・ヘッドの先端形状は半丸型。・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。・ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:中硬線(φmm):
    2.5
  • 切断能力:硬線(φmm):
    1.6
  • 全長(mm):
    160
  • 質量(g):
    150
  • JANコード:
    4003773012443
  • トラスココード:
    446-7493

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2506-160

1個

5,174( 5,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドの先端形状は半丸型。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。
・ハンドル仕様:1000V絶縁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ラジオペンチ 2506-160の型番2506-160のページです。
型番2506-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ラジオペンチ 2506-160

絶縁ラジオペンチ 2506-160

    絶縁ピンセット 9227-62

    絶縁ピンセット 9227-62

      メーカー クニペックス クニペックス
      通常価格 5,174円 4,495円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      切断能力:中硬線(φmm) 2.5 -
      切断能力:硬線(φmm) 1.6 -
      全長(mm) 160 150
      質量(g) 150 35
      JANコード 4003773012443 4003773054764

      絶縁ラジオペンチ 2506-160のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      制御盤組み
      評価 4.0満足度:4.02023/05/31
      制御盤組み時に使っています。
      かみ合わせも良く対象物をがっちり掴んでくれます。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました