(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミニクリッパー 7132
  • 数量スライド割引

ミニクリッパー 7132 (レビュー)

通常価格(税別)
9,893円
税込価格
10,882円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。

【特長】
・刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
・オープンスプリング付で繰り返しの作業が楽に行えます。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:コンフォート

ミニクリッパー 7132のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作作成用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/10
    φ4ぐらいの鋼材の切断に購入を検討しています。
    大型なカッターは所有したくないため、本製品の購入を検討しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクリッパー 7132

ミニクリッパー 7132

    ミニクリッパー 7112

    ミニクリッパー 7112

      ミニクリッパー 7141

      ミニクリッパー 7141

        ミニクリッパー 7101

        ミニクリッパー 7101

          ミニクリッパー 7102

          ミニクリッパー 7102

            ミニクリッパー 7122

            ミニクリッパー 7122

              スモールクリッパー(平刃タイプ)

              スモールクリッパー(平刃タイプ)

                トラスコ中山 ボルトクリッパー

                トラスコ中山 ボルトクリッパー

                  小型クリッパー 落下防止

                  小型クリッパー 落下防止

                    ミニクリッパー TMC-200

                    ミニクリッパー TMC-200

                      松阪商事 ボルトクリッパー

                      松阪商事 ボルトクリッパー

                        ミニクリッパー EMK-200G

                        ミニクリッパー EMK-200G

                          ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

                          ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス KEIBA トラスコ中山 クニペックス TRAD 松阪商事 E-Value ヒット
                            通常価格 9,893円 9,676円 9,710円 8,096円 8,791円 11,780円 2,059円 4,270円 7,118円 1,419円 7,014円 1,805円 5,579円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 関連商品
                            全長(mm) 200 200 200 200 200 200 212 - 200 200 - - -
                            質量(g) 370 375 335 335 365 375 280 - - 275 - - -
                            切断能力(軟線)(φmm) 6 6 6 6 6 6 - - 6 - - - -
                            切断能力(中硬線)(φmm) 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 - - 5.2 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。