(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクリッパー 7102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニクリッパー 7102

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,791円
税込単価
9,670円

【特長】・直径6.0mmまでのボルト・釘・リベット等の軟材を切断することができ...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    365
  • 切断能力(軟線)(φmm):
    6
  • 切断能力(中硬線)(φmm):
    5.2
  • 切断能力(硬線)(φmm):
    4
  • JANコード:
    4003773047056
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:防錆仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート
  • 特長:
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
  • 注意事項:
    ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番

7102-200 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(軟線;φmm)切断能力(中硬線;φmm)切断能力(硬線;φmm)
7102-2002006.05.24

※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

使用方法・使用事例

使用事例

ミニクリッパー 7102 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7102-200

1個

8,791( 9,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径6.0mmまでのボルト・釘・リベット等の軟材を切断することができます。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・ヘッド仕上げ:防錆仕上げ。
・ハンドル仕様:コンフォート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパー 7102の型番7102-200のページです。
型番7102-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクリッパー 7102

ミニクリッパー 7102

    ミニクリッパー 7112

    ミニクリッパー 7112

      ミニクリッパー 7132

      ミニクリッパー 7132

        小型クリッパー 落下防止

        小型クリッパー 落下防止

          250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3

          250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) EA545KR-3

            ミニクリッパー 7101

            ミニクリッパー 7101

              ミニクリッパー 7122

              ミニクリッパー 7122

                ミニクリッパー 7141

                ミニクリッパー 7141

                  トラスコ中山 ボルトクリッパー

                  トラスコ中山 ボルトクリッパー

                    ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

                    ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

                      ヒット ボルトクリッパー

                      ヒット ボルトクリッパー

                        アーム産業 ボルトクリッパー

                        アーム産業 ボルトクリッパー

                          松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                          松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス エスコ クニペックス クニペックス クニペックス トラスコ中山 ヒット ヒット アーム産業 松阪商事
                            通常価格 8,791円 9,676円 9,893円 7,118円 10,010円 8,096円 11,780円 9,710円 4,270円 5,579円 7,219円 6,362円 7,255円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 関連商品 本体 本体 本体
                            全長(mm) 200 200 200 200 - 200 200 200 - - - - -
                            質量(g) 365 375 370 - - 335 375 335 - - - - -
                            切断能力(軟線)(φmm) 6 6 6 6 - 6 6 6 - - - - -
                            切断能力(中硬線)(φmm) 5.2 5.2 5.2 5.2 - 5.2 5.2 5.2 - - - - -

                            ミニクリッパー 7102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました