(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IZANO キャップ 防災タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IZANO キャップ 防災タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,887円
税込価格
4,276円

コンパクトに折りたためる。性能、帽子以上。収納文庫本サイズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 色:
    オレンジ
  • 重量:
    215
  • 材質:
    帽子・シコロ部:綿100% プロテクター部:PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
  • 折りたたみ時寸法(cm):
    縦15×横11×奥行7.5
  • 特長1:
    衝撃吸収性があるプロテクター装着。落下物などの衝撃から頭部を保護します。
  • 特長2:
    本体とシコロには防炎生地を使用し、降りかかる火の粉から頭部を保護します。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M/L 57~62
1個

3個

3,887( 4,276円 )

3日目

S/M 49~56
1個

3個

3,887( 4,276円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトに折りたためる。性能、帽子以上。収納文庫本サイズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IZANO キャップ 防災タイプ

IZANO キャップ 防災タイプ

    布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジ

    布施商店 ヘルメットカバー 蛍光 高輝度 リフレクションヘルメットカバー FT-OS-30 オレンジ

      ペンギンエース ヘッドアップ

      ペンギンエース ヘッドアップ

        エスコ ヘルメットインナーキャップ

        エスコ ヘルメットインナーキャップ

          キャップ 白 Y-SW

          キャップ 白 Y-SW

            ふうりん(防暑タレ)

            ふうりん(防暑タレ)

              TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエロー

              TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエロー

                キャップ 青 A-SB

                キャップ 青 A-SB

                  カラーヘルメット

                  カラーヘルメット

                    ヘッドキャップ(冷感・消臭) EA998AX-62

                    ヘッドキャップ(冷感・消臭) EA998AX-62

                      ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

                      ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

                        トーヨーセフティ ビニール製日除け

                        トーヨーセフティ ビニール製日除け

                          ヘルメットインナー(首筋保護/OD色)

                          ヘルメットインナー(首筋保護/OD色)

                            メーカー DICプラスチック 布施商店 ペンギンエース エスコ 三商 トーヨーセフティー トラスコ中山 三商 つくし工房 エスコ ミドリ安全 トーヨーセフティー エスコ
                            通常価格 3,887円 660円 2,114円 950円 2,800円 811円 2,029円 2,400円 895円 1,240円 1,297円 1,000円 800円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   2日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 帽子 - - 帽子 - 外装 帽子 - 外装 帽子 - - 帽子
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            重量 215 - - - - - - - - - - - -
                            材質 帽子・シコロ部:綿100% プロテクター部:PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他 - - - - - - - - - - - -
                            折りたたみ時寸法(cm) 縦15×横11×奥行7.5 - - - - - - - - - - - -

                            IZANO キャップ 防災タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました