(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災用ヘルメット IZANO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災用ヘルメット IZANO

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,489円
税込価格
4,938円

コンパクトに折りたためるのに墜落時保護の国家規格が付いたヘルメット。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ詳細(mm):
    303×220×138
  • 折りたたみ時(mm):
    303×220×82
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    AA13型HA4-K13式(IZANO)
  • ライナー:
    K13
  • 内装:
    HA4
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~620
  • 質量(g):
    450
  • 高さ(mm):
    138(82)
  • 長さ(mm):
    303
  • 幅(mm):
    220
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電気用使用不可

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ABS樹脂
防災用ヘルメット IZANO  製品特長

外形図

防災用ヘルメット IZANO  外形図

頭囲の目安:55.5~62cm

使用方法・使用事例

使用方法

防災用ヘルメット IZANO  使用方法

注意・禁止事項

一般社団法人日本ヘルメット工業会による防災用ヘルメット※1の推奨交換期限は、保管開始から6年です。
※1:防災用途に限り

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
-
4562116364170
1個

1個

4,489( 4,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オレンジ
オレンジ/ホワイトライン
4562116364194
1個

1個

4,489( 4,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトに折りたためるのに墜落時保護の国家規格が付いたヘルメット。
【特長】
・ワンアクションですぐ組立て、ロック解除で折りたため、携帯性に優れコンパクトに収納。
・災害・避難時「イザ」という時に即組み立て可能。
・飛来落下物用/墜落時保護用 国家検定取得。
【用途】
・高所作業でも使用できるため、幅広い活用が可能。

(i)ご注意

  • 電気用使用不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災用ヘルメット IZANO

防災用ヘルメット IZANO

    エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

    エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

          FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

          FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

            ヘルメット 狭所作業用(衝撃吸収ライナー付) ST-1840-FZ-EPA

            ヘルメット 狭所作業用(衝撃吸収ライナー付) ST-1840-FZ-EPA

              FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

              FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

                ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

                ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

                  ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                    PC樹脂製ヘルメットAP11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    PC樹脂製ヘルメットAP11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#192-DPZ(EPA)

                      FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#192-DPZ(EPA)

                        Mzコンパクメット

                        Mzコンパクメット

                          ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                          ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                            メーカー DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 加賀産業 DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 アズワン 加賀産業
                            通常価格 4,489円 3,935円 5,743円 4,175円 6,959円 5,848円 3,593円 2,013円 2,427円 5,097円 3,881円 7,450円 4,176円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   6日目   7日目   6日目   5日目   6日目   9日目   7日目  
                            商品タイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            防災用ヘルメット IZANOのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            出張用のヘルメット
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                            電車や、飛行機で移動して現場に入る際にコンパクトになって便利です。
                            同じく、少し浅くて頭のてっぺんが当たってしまいます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/15
                            折り畳めてコンパクトななってスタイルも良いと思いますが少し浅くて頭のてっぺんが当たってしまいます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            安全面でヘルメットつけております
                            問題なく使用でき
                            フィット感もいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました