(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ケーブルカッター 9516-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ケーブルカッター 9516-200

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,002円 11,765円
税込単価
13,202円 12,942円

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    340
  • 切断能力:銅線(φmm):
    20
  • JANコード:
    4003773040910
  • トラスココード:
    446-9658
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長:
    ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
  • 注意事項:
    ※スチールワイヤーの切断はできません。

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(φmm)(銅線)ハンドル仕様
9516-200200201,000V絶縁
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9516-200

1個

12,002円

11,765

( 12,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ケーブルカッター 9516-200の型番9516-200のページです。
型番9516-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ケーブルカッター 9516-200

絶縁ケーブルカッター 9516-200

    絶縁ケーブルカッター 9517-500

    絶縁ケーブルカッター 9517-500

      絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165

      絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165

        絶縁ケーブルカッター E11825

        絶縁ケーブルカッター E11825

          絶縁電工ハサミ

          絶縁電工ハサミ

            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス シグネット トラスコ中山
            通常価格 12,002円 27,464円 9,863円 9,359円 4,362円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
            全長(mm) 200 500 165 - -
            質量(g) 340 1360 - - -
            切断能力:銅線(φmm) 20 - - - -
            JANコード 4003773040910 4003773026785 - - -
            トラスココード 446-9658 471-7279 - - -

            絶縁ケーブルカッター 9516-200のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました