(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,863円 ~ 10,475円  特別価格 
税込価格
10,849円 ~ 11,523円  特別価格 

銅およびアルミの単線・複合線を切断可能な切断用工具(絶縁)。【特長】・ブレード...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    165
  • 切断能力:銅・アルミケーブル(φmm):
    15
  • 切断能力:銅・アルミケーブル(mm2):
    50
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 注意事項:
    ※スチールワイヤーの切断はできません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

9516-165の外観

9516-165の外観

9526-165の外観

9526-165の外観
スタイル:ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしない。

商品品番φmmmm2AWGmmg
95 16 16515,0050,001/0165262
95 26 16515,0050,001/0165275
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

用途

ニッパーでのケーブル切断

ニッパーでのケーブル切断
大きな力が必要で、クリアにカットできず、ケーブルが大きく変形し、つぶれてしまう。

ケーブルカッターでのケーブル切断

ケーブルカッターでのケーブル切断
ケーブルの変形もなく、軽く、クリアにカット。

絶縁ケーブルカッターの使用例

絶縁ケーブルカッターの使用例

絶縁ケーブルカッターの使用例

絶縁ケーブルカッターの使用例

9526-165の機能

9526-165の機能
ロックキングレバーが内側の開口ばねでハサミをロック。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
トラスココード
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
262
4003773030263
446-9640
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

1個

9,863円

9,729

( 10,702円 )

4日目

275
4003773070139
-
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。オープンスプリング付き。

1個

10,475( 11,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅およびアルミの単線・複合線を切断可能な切断用工具(絶縁)。
【特長】
・ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理。
・スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適さない。
・つぶれなく滑らかで、きれいに切断。片手操作で簡単に切断可能。
・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぐ。
・調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
・高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165

絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165

    絶縁ケーブルカッター 9516-200

    絶縁ケーブルカッター 9516-200

      絶縁ケーブルカッター E11825

      絶縁ケーブルカッター E11825

        絶縁電工ハサミ

        絶縁電工ハサミ

          メーカー クニペックス クニペックス シグネット トラスコ中山
          通常価格 9,863円 12,002円 9,359円 4,362円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目  
          全長(mm) 165 200 - -
          切断能力:銅・アルミケーブル(φmm) 15 - - -
          切断能力:銅・アルミケーブル(mm2) 50 - - -
          仕様 ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) - -
          注意事項 ※スチールワイヤーの切断はできません。 ※スチールワイヤーの切断はできません。 - -

          絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました