(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

喰切り 9901

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

喰切り 9901

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,499円
税込単価
3,849円

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切り。【特長】・1回の...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番

9901-200 解除

Loading...

喰切り 9901の仕様

喰切り 9901:関連画像

99 01 220

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:プラスチックコーティング

喰切り 9901の寸法

商品品番 中硬線
φmm
硬線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
99 01 200 1,80 1,40 200 247
99 01 220 2,40 1,60 220 334
99 01 250 2,40 1,60 250 429
99 01 280 2,80 1,80 280 499
99 01 300 3,10 1,80 300 548
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
質量(g)
JANコード
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9901-200

200
247
4003773022770
カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。

1個

3,499( 3,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切り。
【特長】
・1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断可能。
・迅速、確実、低コストで作業可能。
・焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
・特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
・他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されている。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:プラスチックコーティング。
・卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
【用途】
・ワイヤーをねじる、切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

喰切り 9901の型番9901-200のページです。
型番9901-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

喰切り 9901

喰切り 9901

    ヒット ワイヤーロープカッター

    ヒット ワイヤーロープカッター

      松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

      松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

        倍力ワイヤカッター PWC

        倍力ワイヤカッター PWC

          TTC ワイヤーロープカッター WC-225

          TTC ワイヤーロープカッター WC-225

            ワイヤーカッター 9561-190

            ワイヤーカッター 9561-190

              ワイヤーカッター N-16

              ワイヤーカッター N-16

                ワイヤーカッター

                ワイヤーカッター

                  ワイヤカッター替刃

                  ワイヤカッター替刃

                    ヒット ワイヤカッター

                    ヒット ワイヤカッター

                      スーパーカッター

                      スーパーカッター

                        6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

                        6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

                          ワイヤカッター(据置き式)

                          ワイヤカッター(据置き式)

                            メーカー クニペックス ヒット 松阪商事 松阪商事 ツノダ クニペックス ホーザン KEIBA 松阪商事 ヒット スーパーツール エスコ ヒット
                            通常価格 3,499円 10,329円 4,759円 7,398円 4,409円 10,829円 3,450円 7,447円 11,105円 6,750円 1,850円 8,400円 33,757円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            仕様 ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング - - - - ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング - - - - - - -

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました