(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ピンセット 9227-62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ピンセット 9227-62

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,495円
税込単価
4,945円

精密な組立作業に。先端が大変スリムな形状です。【特長】・精密な組み立て作業に。...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    150
  • 質量(g):
    35
  • JANコード:
    4003773054764
  • 仕様:
    ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)
  • 特長:
    ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9227-62

1個

4,495( 4,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密な組立作業に。先端が大変スリムな形状です。

【特長】
・精密な組み立て作業に。
・先端が大変スリムな形状です。
・ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ。
・ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ピンセット 9227-62の型番9227-62のページです。
型番9227-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ピンセット 9227-62

絶縁ピンセット 9227-62

    絶縁精密ピンセット 9227-61

    絶縁精密ピンセット 9227-61

      絶縁ラジオペンチ 2616-200・2617-200

      絶縁ラジオペンチ 2616-200・2617-200

        絶縁ラジオペンチ 2506-160

        絶縁ラジオペンチ 2506-160

          カッター付き 絶縁ラジオペンチ

          カッター付き 絶縁ラジオペンチ

            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
            通常価格 4,495円 5,649円 8,563円 5,174円 8,081円
            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
            全長(mm) 150 130 200 160 200
            質量(g) 35 32 - 150 215
            JANコード 4003773054764 4003773054757 - 4003773012443 -
            仕様 ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み) ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み) ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)/スタイル:ストレート - -
            特長 ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。 - -

            絶縁ピンセット 9227-62のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました