(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,595円
税込単価
8,355円

【特長】・パイプやナットを確実につかみます・アゴの自動調節機能を持つコブラです...

詳細情報を確認する

  • 口の開き(mm):
    50
  • 口開調節(段):
    25
  • グリップ:
    あり
  • JANコード:
    4003773035473
  • トラスココード:
    446-9372
  • 全長(mm):
    250
  • スライド調節機構:
    あり
  • ナット(mm):
    46

型番

8711-250 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8711-250

1個

7,595( 8,355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプやナットを確実につかみます
・アゴの自動調節機能を持つコブラです
・片手でアゴの開きを調節できます
・コブラ・オートマチックはプッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます
・自動調節スプリングはハンドルに内蔵されています
・ハンドル仕様:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)の型番8711-250のページです。
型番8711-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)

ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)

    ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)

    ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)

      ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702

      ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702

        ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

        ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

          ホースクリッププライヤー

          ホースクリッププライヤー

            ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8703

            ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8703

              ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)

              ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)

                ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF

                ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF

                  プライヤーレンチ 8603

                  プライヤーレンチ 8603

                    ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8801

                    ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8801

                      ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)

                      ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)

                        プライヤーレンチ 8605-150・8605-180・8605-250

                        プライヤーレンチ 8605-150・8605-180・8605-250

                          25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー

                          25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス トラスコ中山 クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス エスコ
                            通常価格 7,595円 11,296円 6,979円 5,412円 10,186円 7,483円 7,596円 15,961円 10,164円 7,595円 7,201円 11,167円 8,500円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   4日目   18日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            口の開き(mm) 50 32 - 65 - - - 80 - - 32 - -
                            口開調節(段) 25 - - 21 - - - 19 - 9 - - -
                            グリップ あり あり あり - あり あり あり あり - あり あり あり -
                            JANコード 4003773035473 4003773061311 - - - - 4003773060109 4003773078623 - - 4003773061328 - -
                            トラスココード 446-9372 446-9224 - - - - 446-9411 788-3749 - - 446-9429 - -

                            ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            日常の工具として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            しっかりと掴めて回せるので不良ビスの戻しなどに重宝しています。
                            ドライバーでなめったビスの戻しにも有効です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました