掴んだら離さないウォーターポンププライヤー(コブラ)。【特長】・三枚合わせのボ...
87 05 250
87 05 300
商品品番 | パイプ容量(直径) Ø インチ |
パイプ開口範囲 Ø mm |
ナット開口範囲 mm |
調整ポジション | 長さ mm |
重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
87 05 250 | 2 | 50 | 46 | 25 | 250 | 376 |
87 05 300 | 2 3/4 | 70 | 60 | 30 | 300 | 580 |
プッシュボタンによる精密調整:早く快適に作業できます。
ワークに直接当てて、素早く正確な調整ができます。
使用イメージ3
回転方向とは反対にずれた歯により、セルフロック効果が生じ、ワークから滑り落ちるのを防ぎます。
使用イメージ5
使用イメージ6
使用イメージ7
使用イメージ8
使用イメージ9
使用イメージ10
掴んだら離さないウォーターポンププライヤー(コブラ)。
【特長】
・三枚合わせのボックスジョイントを採用する事で、横方向のガタを抑え、耐久性も向上。
・ジョーの幅調整もボタン一つで楽に行えるので急いで作業をしている現場の方に最適。
・アゴの開き調整はプッシュボタンで簡単。
・平行四辺形のアゴで様々な形状を確実につかむ。
・ハンドル仕様:コンフォートタイプ。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
【用途】
・大きいサイズはパイプレンチ代わりに使用可能。
・作業環境が手狭な時、威力を発揮。