(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーガン(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーガン(ロングタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,838円 ~ 7,338円
税込価格
7,522円 ~ 8,072円

工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に適した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • ノーズ内径(mm):
    4
  • 継手ねじ径:
    R1/4(PT1/4)
  • 使用温度範囲(℃):
      -20~80
  • 用途:
    エアーコンプレッサー用
  • 補足説明:
    プラグ付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に適したエアガン

AG-301

AG-301

AG-501

AG-501

寸法図(タイプI)

寸法図(タイプI)

寸法図(タイプII)

寸法図(タイプII)

製品仕様

製品番号タイプ寸法(mm)A寸法(mm)L寸法(mm)H備考質量(g)
AG-301300455133プラグ付186
AG-501500655133プラグ付211
  • ※ 最大使用圧 1.6MPa(16kgf/m2,16bar)
  • ※ 使用温度範囲 -20~80℃
  • ※ 手ねじ径 R1/4(PT1/4)

使用上の注意

  • ノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから使用してください。
  • 有害物(切削粉、化学薬品など)を清掃・除去しないでください。
  • ノーズ先端を人の顔に向けないでください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
ノーズ長さ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
455
447-1831
300
186

1個

6,838( 7,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

655
447-1865
500
211

1個

7,338( 8,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に適したエアーガン。
【特長】
・細いチューブ先端が正確にエアーを吹付ける。
・人間工学に基づいたデザインは使い易く、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできる。
【用途】
・エアーブローとして工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に使用できる。
・使用圧1.6MPaに耐える仕様と使いやすさも追求。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン(ロングタイプ)

エアーガン(ロングタイプ)

    エアーガン AG-101

    エアーガン AG-101

      ベンチユリノーズ

      ベンチユリノーズ

        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

          エアーガン用プラグ TAGP-01

          エアーガン用プラグ TAGP-01

            エアーガン用シールドノーズ

            エアーガン用シールドノーズ

              ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

              ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

                スクリューエアホース・ダスターガンセット

                スクリューエアホース・ダスターガンセット

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                    ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                    ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                      ラバーノーズ

                      ラバーノーズ

                        常圧 ブロワーバキュームガン

                        常圧 ブロワーバキュームガン

                          ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                          ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                            メーカー TONE TONE TONE 近畿製作所(エアダスターガン) TONE TONE 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) カクダイ TONE SK-11 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 6,838円 3,595円 1,445円 10,062円 325円 1,795円 2,730円 5,521円 6,900円 4,112円 1,545円 6,951円 9,251円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) - その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ - - - - - - - - - セット品 -
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 1.6 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1
                            ノーズ内径(mm) 4 4 - - - - - - - - - - -
                            継手ねじ径 R1/4(PT1/4) R1/4(PT1/4) - - - - - - - - - - -

                            エアーガン(ロングタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            主として清掃に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                            作業ごみ(切粉等)や塵、埃の排除に利用しています。ノズルが長いので手の届き難い狭所にピンポイントでの噴射が出来、重宝しています。オプション品の利用により風圧アップや広範囲噴射も可能になるため利便性が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました