(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーガン AG-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーガン AG-101

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,595円
税込単価
3,955円

工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に適した...

詳細情報を確認する

  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 全長(mm):
    250
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • ノーズ内径(mm):
    4
  • トラスココード:
    447-1814
  • ノーズ長さ(mm):
    95
  • 継手ねじ径:
    R1/4(PT1/4)
  • 使用温度範囲(℃):
      -20~80
  • 用途:
    エアーコンプレッサー用
  • 補足説明:
    プラグ付
  • 重量(g):
    161
  • タイプ詳細:
    噴射タイプ

Loading...

INDEX

 

工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に適したエアガン

AG-101

AG-101

シチュエーションに合わせてノーズ交換が可能なガンタイプのエアブローガン。

製品仕様

寸法図(タイプI)

寸法図(タイプI)

製品番号タイプ寸法(mm)A寸法(mm)L寸法(mm)H備考質量(g)
AG-10195250133プラグ付161

※最大使用圧 1.6MPa(16kgf/m2,16bar)
※使用温度範囲 -20~80℃
※継手ねじ径 R1/4(PT1/4)

 
 

使用上の注意

  • ※ ノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから使用してください。
  • ※ 有害物(切削粉、化学薬品など)を清掃/除去しないでください。
  • ※ ノーズ先端を人の顔に向けないでください。
  • ※ 最大使用圧1.6Mpa(16kgf/cm2,16bar)以下でご使用ください。
  • ※ 付属の継手を取り付ける際には締め過ぎにご注意ください。
 

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-101

10

1個

3,595( 3,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に適したエアガン。
【特長】
・細いチューブ先端が正確にエアーを吹付けます
・人間工学に基づいたデザインは使い易く、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます
【用途】
・エアーブローとして工作機械や自動車整備などの作業で、ホコリやゴミ等の吹き飛ばし、乾燥作業に使用できる
・使用圧1.6MPaに耐える仕様と使いやすさも追求

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン AG-101の型番AG-101のページです。
型番AG-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン AG-101

エアーガン AG-101

    エアーガン(ロングタイプ)

    エアーガン(ロングタイプ)

      ベンチユリノーズ

      ベンチユリノーズ

        エアーガン用プラグ TAGP-01

        エアーガン用プラグ TAGP-01

          スクリューエアホース・ダスターガンセット

          スクリューエアホース・ダスターガンセット

            ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

            ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

              エアーガン用シールドノーズ

              エアーガン用シールドノーズ

                ラバーノーズ

                ラバーノーズ

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

                    常圧 ブロワーバキュームガン

                    常圧 ブロワーバキュームガン

                      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                          ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                          ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) TONE TONE 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) カクダイ
                            通常価格 3,595円 6,838円 1,500円 325円 5,521円 10,062円 1,795円 1,545円 2,730円 7,697円 9,251円 6,900円 4,112円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ - - - - - - - セット品 - - -
                            全長(mm) 250 - - 39 - 139 17 47 - - - 110 111
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 1.6 - - - 1 - - 1 1 1 1 1
                            ノーズ内径(mm) 4 4 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 447-1814 - - - - - 447-2721 447-2713 - - - - -

                            エアーガン AG-101のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            機器清掃
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/18
                            エアーブローにて清掃に使用。既存の物が故障したため購入。
                            握りやすくていいです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの切削液除去
                            評価 3.0満足度:3.02016/10/15
                            持ちやすく流量の調整がしやすいガンです。
                            プラグを自分で取り付ける必要があるため手間です。
                            最初からメーカーでしっかりと取り付けておいてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました