(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ナットドライバー 9803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ナットドライバー 9803

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,785円 ~ 5,167円
税込価格
4,164円 ~ 5,684円

1000V絶縁対応のナットドライバー。【特長】・力を伝達できるように人間工学に...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    ボックス
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸長(mm):
    125
  • 適用規格:
    無し
  • 特長:
    1000V絶縁

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 安全性を重視したハンドルのデザイン
  • 力をしっかりかけて回すことができる
  • 先端部:黒く表面処理
  • ハンドル:複数の材質で作られた絶縁ハンドル/VDE検査済み
絶縁ナットドライバー 9803:関連画像

絶縁ナットドライバー

商品品番 対辺S
mm
ブレード長さ
mm
ハンドルの長さ
φmm
ヘッド径
mm
長さ
mm
重量
g
98 03 04 4,00 125,00 107 9,00 230 70
98 03 05 5,00 125,00 107 10,00 230 70
98 03 055 5,50 125,00 107 11,00 232 87
98 03 06 6,00 125,00 107 12,00 232 88
98 03 07 7,00 125,00 112 14,00 237 123
98 03 08 8,00 125,00 112 15,00 237 125
98 03 09 9,00 125,00 112 16,00 237 129
98 03 10 10,00 125,00 112 17,00 237 118
98 03 11 11,00 125,00 112 19,00 237 148
98 03 12 12,00 125,00 112 20,00 237 150
98 03 13 13,00 125,00 112 21,00 237 152
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
先端対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
237
8
4003773024095
784-9508

1個

3,785( 4,164円 )

1日目

一部当日出荷可能

237
10
4003773026129
784-9524

1個

4,152( 4,567円 )

1日目

一部当日出荷可能

237
13
4003773026150
784-9559

1個

5,167( 5,684円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1000V絶縁対応のナットドライバー。
【特長】
・力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。
・ハンドルのローリングを防ぐようにデザイン。
・クロムバナジウム・モリブジン鋼。
【用途】
・電力関係の作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ナットドライバー 9803

絶縁ナットドライバー 9803

    1/4インチ絶縁マガジンビットホルダー

    1/4インチ絶縁マガジンビットホルダー

      絶縁ナットドライバー“190IVDE”

      絶縁ナットドライバー“190IVDE”

        クラフトフォームプラスVDEドライバー

        クラフトフォームプラスVDEドライバー

          絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))

          絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))

            メーカー クニペックス WIHA WERA WERA WIHA
            通常価格 3,785円 5,400円 2,527円 3,296円 3,040円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
            先端規格 ボックス プラス(+)/マイナス(-) - プラス(+) プラス(+)
            単品・セット区分 単品 セット品 - 単品 単品
            軸長(mm) 125 - 125 - -
            適用規格 無し - - 欧州規格EN60900 IEC60900
            特長 1000V絶縁 - - - -

            絶縁ナットドライバー 9803のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました