(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁スパナ 1000V絶縁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁スパナ 1000V絶縁

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,475円 ~ 5,092円
税込価格
4,923円 ~ 5,601円

1000V絶縁ヘッドアングルは15°で、ツール本体はクロームメッキ仕上げ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパナ
  • 特長(丁):
    材質は鍛造クロームバナジウム鋼DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

絶縁スパナ 1000V絶縁  規格表01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
厚み(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
サイズ(inch)
スパナ部の幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
4
30
7
-
20
4003773019824
-

1個

4,475( 4,923円 )

1日目

105
5
40
10
-
27
4003773019893
446-9844

1個

4,872( 5,359円 )

2日目

一部当日出荷可能

125
5.5
60
12
-
32
4003773019923
446-9852

1個

4,492( 4,941円 )

2日目

一部当日出荷可能

130
6.5
65
13
-
34
4003773019930
446-9861

1個

5,024( 5,526円 )

2日目

一部当日出荷可能

135
6.5
80
14
-
35
4003773019947
446-9879

1個

5,092( 5,601円 )

4日目

一部当日出荷可能

155
8
110
17
-
42
4003773019978
446-9887

1個

4,992( 5,491円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1000V絶縁ヘッドアングルは15°で、ツール本体はクロームメッキ仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁スパナ 1000V絶縁

絶縁スパナ 1000V絶縁

    絶縁片口スパナ“VDE894”

    絶縁片口スパナ“VDE894”

      絶縁片口スパナ

      絶縁片口スパナ

        クニペックス 絶縁メガネレンチ

        クニペックス 絶縁メガネレンチ

          絶縁工具 スパナレンチ

          絶縁工具 スパナレンチ

            絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”

            絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”

              絶縁工具 片口めがねレンチ

              絶縁工具 片口めがねレンチ

                メーカー クニペックス GEDORE トラスコ中山 クニペックス TECH-EV GEDORE TECH-EV
                通常価格 4,475円 5,763円 2,610円 5,478円 3,639円 6,283円 2,738円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ スパナ - スパナ めがねレンチ スパナ - めがねレンチ
                特長(丁) 材質は鍛造クロームバナジウム鋼DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。 - - 材質は鍛造クロームバナジウム鋼DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。 - - -

                絶縁スパナ 1000V絶縁のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました