(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クニペックス 絶縁メガネレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クニペックス 絶縁メガネレンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,284円 ~ 7,400円
税込価格
5,812円 ~ 8,140円

DINEN/IEC60900基準に適合するメガネレンチ。【特長】・フック状にオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    めがねレンチ
  • 特長(丁):
    材質は鍛造クロームバナジウム鋼DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

絶縁メガネレンチ:関連画像

98 01

  • 1000V絶縁ヘッド:オフセットタイプ
  • ツール本体:クロームメッキ仕上げ
絶縁メガネレンチ:関連画像

寸法図1

絶縁メガネレンチ:関連画像

寸法図2

商品品番 対辺S
mm
最大長さl
mm
最大ヘッド幅 b
mm
最大ヘッド厚さ
mm
クランクの最大高さh
mm
重量
g
98 01 07 7,00 150.0 12,00 7,00 18,00 55
98 01 08 8,00 155.0 14,00 7,00 19,00 68
98 01 09 9,00 165.0 15,50 8,00 19,00 78
98 01 10 10,00 160.0 17,00 9,00 20,00 75
98 01 11 11,00 165.0 18,50 10,00 21,00 93
98 01 12 12,00 185.0 18,50 10,00 23,00 118
98 01 13 13,00 185.0 21,50 11,00 23,00 125
98 01 14 14,00 195.0 23,00 12,00 24,00 147
98 01 15 15,00 200.0 24,00 12,00 24,00 143
98 01 16 16,00 200.0 26,00 12,00 26,00 172
98 01 17 17,00 205.0 27,00 13,00 26,00 184
98 01 18 18,00 210.0 29,00 13,00 28,00 210
98 01 19 19,00 225.0 30,00 14,00 28,00 245
98 01 22 22,00 225.0 35,00 15,00 30,00 278
98 01 24 24,00 265.0 38,00 16,00 30,00 415
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

メガネレンチの使用用途

絶縁メガネレンチ:関連画像

使用イメージ

  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
厚み(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
メガネ部の幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
155
7
50
8
14
4003773020141
446-9917

1個

5,284( 5,812円 )

2日目

160
9
80
10
17
4003773020196
446-9925

1個

5,535( 6,089円 )

4日目

185
11
120
13
21.5
4003773020233
446-9941

1個

6,075( 6,683円 )

1日目

195
12
150
14
23
4003773020240
446-9950

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

215
12
165
15
24
4003773020257
-

1個

6,669( 7,336円 )

3日目

205
13
185
17
27
4003773020271
446-9968

1個

7,137( 7,851円 )

2日目

225
14
250
19
30
4003773020295
446-9976

1個

7,400( 8,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DINEN/IEC60900基準に適合するメガネレンチ。
【特長】
・フック状にオフセット。
・クロムメッキされたベーシックツール。
・クロムバナジウム鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・汎用性が高く、様々な場面で活躍。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クニペックス 絶縁メガネレンチ

クニペックス 絶縁メガネレンチ

    絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”

    絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”

      絶縁片口スパナ“VDE894”

      絶縁片口スパナ“VDE894”

        絶縁工具 スパナレンチ

        絶縁工具 スパナレンチ

          絶縁スパナ 1000V絶縁

          絶縁スパナ 1000V絶縁

            絶縁工具 片口めがねレンチ

            絶縁工具 片口めがねレンチ

              “VDE規格”片口スパナ

              “VDE規格”片口スパナ

                8mm 片口メガネレンチ(絶縁)

                8mm 片口メガネレンチ(絶縁)

                  メーカー クニペックス GEDORE GEDORE TECH-EV クニペックス TECH-EV バーコ エスコ
                  通常価格 5,284円 6,059円 5,557円 3,639円 4,318円 2,738円 9,690円 4,720円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ めがねレンチ - - スパナ スパナ めがねレンチ スパナ めがねレンチ
                  特長(丁) 材質は鍛造クロームバナジウム鋼DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。 - - - 材質は鍛造クロームバナジウム鋼DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。 - - -

                  クニペックス 絶縁メガネレンチのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました