(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルストリッパー 1630-135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルストリッパー 1630-135

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,023円 ~ 13,682円
税込価格
3,325円 ~ 15,050円

従来と違うケーブルストリッパー。【特長】・自動ロック機構付きレバーにより安心し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用イメージ

ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ1

  • 円形に切断する設定
ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ2

  • 縦カット
ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ3

  • スパイラルカット
ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ4

ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ5

ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ6

ケーブルストリッパー 1630:関連画像

使用イメージ7

 
 

ケーブルストリッパー 1630の寸法

商品品番 絶縁被膜剥ぎ取りの数値(直径)
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
16 30 135 SB 6,0-29,0 135 120

交換部品

  • 16 39 135:16 30 135 SB 用替刃
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
質量(g)
ストリッピング能力(φmm)
JANコード
トラスココード
仕様
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135
115
6-29
4003773033349
-
ボディー仕様:耐衝撃プラスチックボディー
切り込みの深さを調整することができるナット付き。本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。

1個

13,682( 15,050円 )

1日目

-
-
-
4003773027317
446-7329
-
1630-135用替刃

1個

3,023( 3,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

従来と違うケーブルストリッパー。
【特長】
・自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できる。
・切り込みの深さを調整することができるナット付き。
・円周方向および長手方向に切り込むための回転可能なボディ。
・スパイラルカットによって中間ピースを除去。
・交換可能な刃。
・ボディー仕様:耐衝撃プラスチックボディー。
【用途】
・直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルストリッパー 1630-135

ケーブルストリッパー 1630-135

    ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

    ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

      MILコンタクト用圧着工具

      MILコンタクト用圧着工具

        [EA620TA~TD用] 50mm 角パンチヘッド

        [EA620TA~TD用] 50mm 角パンチヘッド

          メーカー クニペックス クニペックス RENNSTEIG エスコ
          通常価格 3,023円 36,417円 65,196円 58,400円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目  

          ケーブルストリッパー 1630-135のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          通信ケーブル等のストリップに
          評価 5.0満足度:5.02022/01/05
          斜めにカットされるので、被覆が硬い場合は最後の処理が鬱陶しいかもしれない。
          ただ、どんな線にも使えるしきれいにストリップ出来るので本当に楽。
          カット性能もいいが、使い勝手がいい。
          5C線等、平行に切らないといけない場合を除いてはこれ単体で事足りる気がする。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました