(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,963円 12,134円
税込単価
14,259円 13,347円

【特長】・直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックや...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    140
  • ハンドル仕様:
    コンフォート
  • ヘッド仕上げ:
    磨き
  • 質量(g):
    99
  • ストリッピング能力(φmm):
    0.1-0.8
  • JANコード:
    4003773016908
  • 特長:
    ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • 注意事項:
    ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番

1192-140 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)ストリッピング能力(φmm)
1192-1401400.1~0.8

※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1192-140

1個

12,963円

12,134

( 13,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。
・ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。
・オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
・スプリング付。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:コンフォート。
 ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192の型番1192-140のページです。
型番1192-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

      エンドワイヤーストリッパー

      エンドワイヤーストリッパー

        ワイヤーストリッパー(プロフェッショナル)

        ワイヤーストリッパー(プロフェッショナル)

          ワイヤーストリッパー(クラシック)

          ワイヤーストリッパー(クラシック)

            圧着ペンチ(絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用)

            圧着ペンチ(絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用)

              125mm 精密用ニッパー(バネ付)

              125mm 精密用ニッパー(バネ付)

                125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)

                125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)

                  MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2

                  MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2

                    回転式パンチプライヤー 9070-220

                    回転式パンチプライヤー 9070-220

                      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

                      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

                        圧着工具(E形リングスリーブ用)

                        圧着工具(E形リングスリーブ用)

                          1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

                          1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス WIHA WIHA トラスコ中山 エスコ エスコ クニペックス クニペックス エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 12,963円 9,975円 7,538円 6,120円 4,450円 2,610円 8,450円 6,170円 2,014円 3,975円 2,990円 7,000円 6,560円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 140 130 160 - - - - - 115 220 - - -
                            ハンドル仕様 コンフォート コンフォート コンフォート - - - - - - - - - -
                            ヘッド仕上げ 磨き 磨き - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 99 75 160 - - - - - 18 251 - - -
                            ストリッピング能力(φmm) 0.1-0.8 0.03-1 - - - - - - - - - - -

                            エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました