(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドワイヤーストリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンドワイヤーストリッパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,538円
税込単価
8,292円

プラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に最適なストリッパー...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    160
  • ハンドル仕様:
    コンフォート
  • 質量(g):
    160
  • 特長:
    オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
  • 注意事項:
    ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番

1102-160 解除

Loading...

製品仕様

1101-160の外観

1101-160の外観

ヘッドは研磨されている。
ハンドルはプラスチックでコーティングしている。
プライヤーは黒く亜鉛合金メッキされている。
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:φ5(直径5mm)
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10mm2
長さ:160mm
重量:131g

1102-160の外観

1102-160の外観

プライヤーは黒く亜鉛合金メッキされている。
ヘッドは研磨済み。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:φ5(直径5mm)
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10mm2
長さ:160mm
重量:165g

1105-160の外観

1105-160の外観

プライヤーはクロムメッキされている。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:φ5(直径5mm)
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10mm2
長さ:160mm
重量:157g

1112-160の外観

1112-160の外観

プライヤーはクロムメッキされている。
ハンドルは浸漬絶縁されている。
VDE検査済み。
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:φ5(直径5mm)
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10mm2
長さ:160mm
重量:156g

用途例

絶縁ストリッパーの刃先部分

絶縁ストリッパーの刃先部分

使用例

使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド仕上げ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1102-160

1102-160

磨き
4003773010715

1個

7,538( 8,292円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に最適なストリッパー。
【特長】
・直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。
・ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができる。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できる。
【用途】
・単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドワイヤーストリッパーの型番1102-160のページです。
型番1102-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドワイヤーストリッパー

エンドワイヤーストリッパー

    ワイヤーストリッパー(クラシック)

    ワイヤーストリッパー(クラシック)

      エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192

      エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192

        エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

        エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

          圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

          圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

            ワイヤーストリッパー(プロフェッショナル)

            ワイヤーストリッパー(プロフェッショナル)

              圧着ペンチ(絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用)

              圧着ペンチ(絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用)

                125mm 精密用ニッパー(バネ付)

                125mm 精密用ニッパー(バネ付)

                  回転式パンチプライヤー 9070-220

                  回転式パンチプライヤー 9070-220

                    MILコンタクト用圧着工具

                    MILコンタクト用圧着工具

                      0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

                      0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

                        ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

                        ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

                          圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)

                          圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)

                            メーカー クニペックス WIHA クニペックス クニペックス マーベル WIHA トラスコ中山 エスコ クニペックス RENNSTEIG エスコ クニペックス トラスコ中山
                            通常価格 7,538円 4,450円 12,963円 9,975円 13,040円 6,120円 2,610円 8,450円 3,975円 65,196円 8,160円 36,417円 2,466円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 160 - 140 130 - - - - 220 - - 150 -
                            ハンドル仕様 コンフォート - コンフォート コンフォート - - - - - - - 強化ポリアミド -
                            質量(g) 160 - 99 75 - - - - 251 - - 210 -
                            特長 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 - ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付き材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 - - - - オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。 - - - -
                            注意事項 ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。 - ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。 ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。 - - - - - - - - -

                            エンドワイヤーストリッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました