(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,209円
税込単価
11,230円

【特長】・DIN46228第1項および第4項に準じる0.5~6.0mm2までの...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4003773019794
  • トラスココード:
    478-7633
  • 全長(mm):
    180
  • 重量(g):
    240
  • グリップ種類:
    プラスチックコーティング
  • ばね付有無:
    なし
  • クリンピング能力(mm2):
    0.5-6
  • クリンピング能力(AWG):
    23-10
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き

型番

9781-180 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)クリンピング能力(mm2クリンピング能力(AWG)質量(g)
9781-1801800.5-6.023-10240
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9781-180

1個

10,209( 11,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN46228第1項および第4項に準じる0.5~6.0mm2までのエンドスリーブの圧着に。
・スイッチボックス等、深く狭い場所での圧着作業に最適です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・対応端子:エンドスリーブ。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:プラスチックコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781の型番9781-180のページです。
型番9781-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

        クリンピングシステムプライヤー 9743-05

        クリンピングシステムプライヤー 9743-05

          エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

          エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

              圧着ペンチ(圧着機能付)

              圧着ペンチ(圧着機能付)

                圧着ペンチ 9752

                圧着ペンチ 9752

                  圧着グリッププライヤー

                  圧着グリッププライヤー

                    圧着ペンチセット 9790-23

                    圧着ペンチセット 9790-23

                      クリンピングシステムプライヤー 9743-200A

                      クリンピングシステムプライヤー 9743-200A

                        圧着プライヤー 9722-240

                        圧着プライヤー 9722-240

                          精密圧着ペンチ PA-09

                          精密圧着ペンチ PA-09

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス 室本鉄工 クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス エンジニア
                            通常価格 10,209円 8,244円 8,746円 35,175円 40,798円 5,905円 4,327円 21,531円 14,875円 51,548円 23,005円 6,134円 6,614円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   50日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4003773019794 4003773012740 4003773060185 4003773031031 - - - - 4003773006497 4003773062158 4003773071587 4003773070733 -
                            トラスココード 478-7633 478-7617 478-7625 478-7331 - - - - - - 478-7366 446-9739 -
                            全長(mm) 180 180 180 200 180 145 - 250 215 - 200 240 -
                            重量(g) 240 265 242 618 - 140 - - 530 1226 574 300 -
                            グリップ種類 プラスチックコーティング プラスチックコーティング コンフォート コンフォート コンフォート プラスチックコーティング - - - - コンフォート コンフォート -

                            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました