(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,905円 ~ 6,545円  特別価格 
税込価格
6,496円 ~ 7,200円  特別価格 

スリーブと導線を圧着するエンドスリーブ用圧着ペンチ。【特長】・識別マークの付け...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    145
  • 重量(g):
    140
  • グリップ種類:
    プラスチックコーティング
  • ばね付有無:
    なし
  • クリンピング能力(mm2):
    0.25-2.5
  • クリンピング能力(AWG):
    23-13
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き

(i)ご注意

  • 代表画像は「9761-145A」です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ヘッドは研磨されている。
ハンドルはプラスチックでコーティング。

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145:関連画像

9761-145A

  • 用途:エンドスリーブ
  • 容量:0.25-2.5mm2
  • クリンピング能力(AWG):23-13
  • 圧着ポジション数:4
  • 長さ:145mm
  • 重量:140g
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145:関連画像

9761-145F

  • 用途:エンドスリーブ
  • 容量:0.25-2.5mm2
  • クリンピング能力(AWG):23-13
  • 圧着ポジション数:4
  • 長さ:145mm
  • 重量:140g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773023029
478-7587

1個

5,905( 6,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4003773043980
478-7595

1個

6,545円

3,599

( 3,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーブと導線を圧着するエンドスリーブ用圧着ペンチ。
【特長】
・識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続。
・材質はオイル焼き入れ、焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
【用途】
・DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~2.5mm²までのエンドスリーブの圧着に。

(i)ご注意

  • 代表画像は「9761-145A」です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

        エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

        エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

          圧着グリッププライヤ

          圧着グリッププライヤ

            MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

            MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

              圧着グリッププライヤー

              圧着グリッププライヤー

                精密圧着ペンチ PA-20

                精密圧着ペンチ PA-20

                  1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

                  1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

                    精密圧着ペンチ PA-21

                    精密圧着ペンチ PA-21

                      メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス マーベル クニペックス エンジニア エスコ エンジニア
                      通常価格 5,905円 8,746円 8,244円 10,209円 21,771円 20,588円 14,875円 6,031円 3,120円 6,800円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      全長(mm) 145 180 180 180 215 - 215 - - -
                      重量(g) 140 242 265 240 525 - 530 - - -
                      グリップ種類 プラスチックコーティング コンフォート プラスチックコーティング プラスチックコーティング - - - - - -
                      ばね付有無 なし - なし なし - - あり - - -
                      クリンピング能力(mm2) 0.25-2.5 0.25-16 0.25-16 0.5-6 0.5-6.0 - 0.5-6 - - -

                      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      フェニックス用
                      評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                      端子台のエンドピン圧着用です。

                      安価で確実な作業ができます。

                      フェニックスの指定ではないですがそのあたりは注意して選択してください。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました