M2.6/3/3.5/4/5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空...
97 22 240
商品品番 | 用途 | 容量(平方ミリメートル) mm2 | AWG | 圧着ポジション数 | 長さ (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
97 22 240 | 絶縁された配線ターミナルとケーブルコネクター | 0,5-6,0 | 20-10 | 3 | 240 | 300 |
- | 非絶縁、オープンプラグ型コネクター(6.3mmプラグ幅) | 0,5-2,5 | 20-13 | - | - | - |
97 22 240の使用イメージ1
97 22 240の使用イメージ2
97 22 240の使用イメージ3
97 22 240の使用イメージ4
97 22 240の使用イメージ5
M2.6/3/3.5/4/5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いている圧着工具。
【特長】
・圧着段数:3。
・ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
・材質は強化特殊鋼。
・ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
・絶縁端子/オープンバレル端子圧着用。
【用途】
・ケーブルの切断
・ワイヤーのストリッピング(皮むき)
・絶縁端子の圧着。
圧着プライヤー 9722-240の型番9722-240のページです。
型番9722-240に関する仕様情報を記載しております。