(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着工具 9721-215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧着工具 9721-215

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,399円 ~ 5,476円
税込価格
5,939円 ~ 6,024円

様々な用途で利用可能な圧着プライヤー。【特長】・M2.6・3・3.5・4・5の...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    215
  • グリップ種類:
    プラスチックスリーブ
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

圧着工具 9721の仕様

  • プライヤー:黒く表面処理
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き

ラインナップ

圧着工具 9721-215:関連画像

9721-215

  • 対応端子:絶縁端子(215)。
  • 用途:絶縁された配線ターミナルとケーブルコネクター
  • 容量(平方ミリメートル):0.5/6.0mm2
  • AWG:20-10
  • 圧着ポジション数:3
  • 長さ:230mm
  • 重量:224g
圧着工具 9721-215:関連画像

9721-215B

  • 対応端子:オープンバレル端子6.3mm(215B)。
  • 用途:非絶縁、オープンプラグ型コネクター(6.3㎜プラグ幅)
  • 容量(平方ミリメートル):0.5-2.5mm2
  • AWG:20-13
  • 圧着ポジション数:3
  • 長さ:230mm
  • 重量:221g
圧着工具 9721-215:関連画像

9721-215C

  • 対応端子:裸端子(215C)。
  • 用途:非絶縁の配線ターミナルとケーブルコネクター
  • 容量(平方ミリメートル):0.5-6.0mm2
  • AWG:20-10
  • 圧着ポジション数:3
  • 長さ:230mm
  • 重量:222g

圧着工具 9721の使用イメージ

圧着工具 9721-215:関連画像

使用イメージ1

圧着工具 9721-215:関連画像

使用イメージ2

圧着工具 9721-215:関連画像

使用イメージ4

圧着工具 9721-215:関連画像

使用イメージ4

圧着工具 9721-215:関連画像

使用イメージ5

 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
クリンピング能力(mm2)
クリンピング能力(AWG)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773041283
446-9712
240
0.5-2.5
20-13

1個

5,476( 6,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4003773019701
446-9721
225
0.5-6
20-10

1個

5,399( 5,939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な用途で利用可能な圧着プライヤー。
【特長】
・M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いている。
・ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
・特殊鋼、高強度。
【用途】
・ワイヤーの切断とストリッピング、および絶縁/非絶縁の配線ターミナル、コネクター、オープンプラグ型コネクターの圧着に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着工具 9721-215

圧着工具 9721-215

    圧着プライヤー 9722-240

    圧着プライヤー 9722-240

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

        圧着ペンチ 9752

        圧着ペンチ 9752

          圧着ペンチ 9752-50

          圧着ペンチ 9752-50

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

              エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

              エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

                エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

                エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

                  圧着グリッププライヤ

                  圧着グリッププライヤ

                    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

                    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

                      メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                      通常価格 5,399円 5,918円 8,435円 21,531円 21,078円 7,952円 9,848円 5,697円 21,771円 39,350円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                      全長(mm) 215 240 180 250 220 180 180 145 215 180
                      グリップ種類 プラスチックスリーブ コンフォート コンフォート - コンフォート プラスチックコーティング プラスチックコーティング プラスチックコーティング - コンフォート
                      仕様 ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き - ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き オープンバレル端子(6.3mm)圧着用 ヘッド仕上げ:磨き

                      圧着工具 9721-215のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      主に自動車の配線工事に利用
                      評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                      余程、無茶な使い方をしない限り壊れたりすり減ったりする工具では有りません。特に自動車の配線工事の時によく使います。使用感、性能に特に不満もなく意図する配線工事が滞り無く出来ます

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました