(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着グリッププライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧着グリッププライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,875円
税込単価
16,363円

【特長】・ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。・簡単にアゴを開く...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4003773006497
  • 全長(mm):
    215
  • 重量(g):
    530
  • ばね付有無:
    あり
  • クリンピング能力(mm2):
    0.5-6
  • クリンピング能力(AWG):
    20-10

型番

9700-215A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9700-215A

1個

14,875( 16,363円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。
・簡単にアゴを開くことができるクイックリリースレバー付き。
・トグル(倍力)レバー機構により、少ない力で強く圧着することができます。
・対応端子:絶縁端子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着グリッププライヤーの型番9700-215Aのページです。
型番9700-215Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着グリッププライヤー

圧着グリッププライヤー

    圧着グリッププライヤ

    圧着グリッププライヤ

      圧着プライヤー 9722-240

      圧着プライヤー 9722-240

        メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)脱皮穴付

        メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)脱皮穴付

          エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

          エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

              圧着ペンチ(圧着機能付)

              圧着ペンチ(圧着機能付)

                メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)

                メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)

                  圧着工具 9721-215

                  圧着工具 9721-215

                    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

                    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

                      圧着ペンチ 9752

                      圧着ペンチ 9752

                        圧着ペンチ 9752-50

                        圧着ペンチ 9752-50

                          メーカー クニペックス クニペックス クニペックス 室本鉄工 クニペックス クニペックス 室本鉄工 室本鉄工 クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                          通常価格 14,875円 21,771円 5,918円 5,679円 9,848円 8,435円 4,327円 5,679円 5,399円 7,952円 21,531円 21,078円
                          通常出荷日 3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                          JANコード 4003773006497 4003773006503 4003773070733 - 4003773019794 4003773060185 - - - 4003773012740 - -
                          全長(mm) 215 215 240 - 180 180 - - 215 180 250 220
                          重量(g) 530 525 300 - 240 242 - - - 265 - -
                          ばね付有無 あり - - - なし - - - - なし - -
                          クリンピング能力(mm2) 0.5-6 0.5-6.0 0.75-6(0.5-6) - 0.5-6 0.25-16 - - - 0.25-16 - -

                          圧着グリッププライヤーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました