(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式パンチプライヤー 9070-220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転式パンチプライヤー 9070-220

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,835円
税込単価
4,219円

様々な素材の穴あけに最適なパンチプライヤー。【特長】・オープンスプリングとロッ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    220
  • 質量(g):
    251
  • JANコード:
    4003773012108
  • トラスココード:
    446-9526
  • 特長:
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
  • 穴あけサイズ(φmm):
    2/2.5/3/3.5/4/5

型番

9070-220 解除

Loading...

パンチプライヤー 90 70 220の詳細

90 70 220

90 70 220

  • プライヤー:赤で粉体塗装
  • プライヤーボディおよびパンチ:特殊工具鋼、油焼き入れ

パンチプライヤー 90 70 220の寸法

  • 長さ:220mm
  • 質量:251g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

パンチプライヤー 90 70 220の使用用途

90 70 220の使用イメージ1

90 70 220の使用イメージ1

  • 個々に交換可能なパンチ
90 70 220の使用イメージ2

90 70 220の使用イメージ2

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9070-220

1個

3,835( 4,219円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な素材の穴あけに最適なパンチプライヤー。
【特長】
・オープンスプリングとロックレバー付き
・ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)
・開口ばねとロック用の爪付
・錆防止のためパウダーコーティング
【用途】
・皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式パンチプライヤー 9070-220の型番9070-220のページです。
型番9070-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転式パンチプライヤー 9070-220

回転式パンチプライヤー 9070-220

    エンドワイヤーストリッパー

    エンドワイヤーストリッパー

      130mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸)

      130mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸)

        ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180

        ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180

          ワイヤーストリッパー

          ワイヤーストリッパー

            "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

            "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

              圧着ダイスセット

              圧着ダイスセット

                25-35mm ケーブルグリップ(中間型)

                25-35mm ケーブルグリップ(中間型)

                  4.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

                  4.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

                    メーカー クニペックス クニペックス エスコ クニペックス クニペックス DENSAN Panasonic エスコ エスコ
                    通常価格 3,835円 7,538円 10,400円 4,516円 19,640円 10,944円 68,084円 6,650円 9,030円
                    通常出荷日 2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    全長(mm) 220 160 - - - - - - -
                    質量(g) 251 160 - - 450 - - - -
                    JANコード 4003773012108 - - - 4003773077541 - - - -
                    トラスココード 446-9526 - - - - - - - -
                    特長 オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 - - - - - - -

                    回転式パンチプライヤー 9070-220のレビュー

                    評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                    フィルムやシートの穴開け
                    評価 3.0満足度:3.02022/08/29
                    追加投稿です
                    初回(下記)の投稿も間違いではありませんが不満な点があり追記します
                    パンチのサイズによっては加工精度の問題でしょうか?
                    真鍮で出来た台とパンチの刃の部分が直角(鉛直) に当りません
                    従って 隙間が空く部分が切れずに 抜き取ることが出来ません
                    残念です・・・
                    対策として薄いベニアとかシリコンシートを挟んでみましたが完璧では無く
                    作業の効率化を期待していたのですが
                    穴径によっては使えないといった事になりました
                      

                    初回書込み 2022/8/22
                    今までポンチ状の単独サイズの物をハンマーで叩いて使っていましたが
                    これは複数サイズが一台で簡単に使えて便利です。
                    唯一の欠点は面積の広いものの中心に穴を開けたいときに
                    使え無いことですが そういった機会も少ないので満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    シートの穴あけ作業
                    評価 5.0満足度:5.02020/10/20
                    穴の切り口がきれい。グリップにさほど力を入れることもなく穴が開きますし、握り込むことができます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    穴あけ加工
                    評価 5.0満足度:5.02019/09/13
                    シリコンゴムシートにビス穴用の穴あけで使っています。穴のサイズも各種あり便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました