(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロニクスニッパー 7871-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロニクスニッパー 7871-125

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,904円
税込単価
6,494円

まっすぐな刃で切断面がフラットに仕上がるエレクトロニクスニッパー。【特長】・研...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • JANコード:
    4003773013983
  • トラスココード:
    446-9186
  • 全長(mm):
    125
  • 重量(g):
    50
  • 軟線切断能力(mm):
    0.2~1.6
  • 中硬線切断能力(mm):
    1.2
  • 硬線切断能力(mmφ):
    0.6
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート

型番

7871-125 解除

Loading...

エレクトロニクスニッパー 78 71 125の詳細

エレクトロニクスニッパー 7871-125:関連画像

78 71 125

  • プライヤー:黒く表面処理
  • ハンドル仕様:コンフォート 複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 小さな力でも大変スムーズに可動
  • 極めてスムーズな動きで疲れず作業が可能
  • 開口ばねと開口リミッター付き
  • 切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがない
  • エレクトロニクス対応
  • 面取りしていない刃(フラッシュカット)
  • オープンスプリング付き

エレクトロニクスニッパー 78 71 125の寸法

エレクトロニクスニッパー 7871-125:関連画像

78 71 125の寸法図

商品品番 軟線
φmm
中硬線
φmm
B
mm
A
mm
D
mm
長さ
(mm)
重量
(g)
78 71 125 0,2-1,6 1,20 9,00 13,50 7,50 125 57
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

コンフォートハンドルが手への負担を軽減

エレクトロニクスニッパー 7871-125:関連画像

コンフォートハンドルシリーズ(赤と青)

  • コンフォートハンドルは2種類の異なる素材が組み合わされている。
  • 赤い部分は高硬度で、摩擦の少ない素材を使用。抵抗なくスムーズにハンドルを開くことが可能。
  • 青い部分は、軟らかめの素材でグリップ感が高い。そのため、すべり止め効果もあり、安定して力を加えることが可能。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7871-125

1個

5,904( 6,494円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

まっすぐな刃で切断面がフラットに仕上がるエレクトロニクスニッパー。
【特長】
・研磨された非常にシャープな面取りされていない刃。
・マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし長寿命。
・先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することが可能。
・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合。
・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
【用途】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7871-125の型番7871-125のページです。
型番7871-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロニクスニッパー 7871-125

エレクトロニクスニッパー 7871-125

    エレクトロニクスニッパー 7813-125

    エレクトロニクスニッパー 7813-125

      エレクトロニクスニッパー 7803-125

      エレクトロニクスニッパー 7803-125

        エレクトロニクスニッパー 7861-125

        エレクトロニクスニッパー 7861-125

          スーパーニッパー 7831-125

          スーパーニッパー 7831-125

            エレクトロニクスニッパー 7712-115

            エレクトロニクスニッパー 7712-115

              エレクトロニクスニッパー 7722-115

              エレクトロニクスニッパー 7722-115

                エレクトロニクスニッパー 7702-130

                エレクトロニクスニッパー 7702-130

                  エレクトロニクスニッパー 7702-115

                  エレクトロニクスニッパー 7702-115

                    エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

                    エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

                      エレクトロニクスニッパー 7732-115

                      エレクトロニクスニッパー 7732-115

                        エレクトロニクスニッパー 7752-115

                        エレクトロニクスニッパー 7752-115

                          エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                          エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 5,904円 5,598円 4,981円 4,560円 4,732円 9,962円 9,727円 10,318円 8,745円 9,110円 8,935円 9,430円 5,023円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            呼び寸法 125 125 125 125 125 115 115 130 115 - 115 115 125
                            JANコード 4003773013983 4003773011989 4003773011972 4003773011996 4003773039778 4003773043768 4003773027973 4003773039341 4003773012733 - 4003773013952 4003773040750 -
                            トラスココード 446-9186 446-9135 446-9127 446-9178 446-9151 446-9003 446-9046 446-8988 446-8961 - 446-9071 - -
                            全長(mm) 125 125 125 125 125 115 115 130 115 - 115 115 125
                            重量(g) 50 50 45 45 55 80 85 125 80 - 80 80 -

                            エレクトロニクスニッパー 7871-125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました