(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロニクスニッパー 7891-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロニクスニッパー 7891-125

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,974円
税込単価
5,471円

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • ピアノ線切断能力(mm):
    0.6
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    4003773065081
  • 全長(mm):
    125
  • 重量(g):
    63
  • 軟線切断能力(mm):
    0.2~1.6
  • 中硬線切断能力(mm):
    1.2
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート

型番

7891-125 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(軟線;φmm)切断能力(中硬線;φmm)切断能力(ピアノ線;φmm)
7891-1251250.2-1.61.20.6
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7891-125

1個

4,974( 5,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
・スタイル:ワイヤークランプ付。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・スタイル:切断面は小さい傘状。
・ハンドル仕様:コンフォート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7891-125の型番7891-125のページです。
型番7891-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロニクスニッパー 7891-125

エレクトロニクスニッパー 7891-125

    エレクトロニクスニッパー 7881-125

    エレクトロニクスニッパー 7881-125

      エレクトロニクスニッパー 7871-125

      エレクトロニクスニッパー 7871-125

        エレクトロニクスニッパー 7712-115

        エレクトロニクスニッパー 7712-115

          エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

          エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

            エレクトロニクスニッパー 7752-115

            エレクトロニクスニッパー 7752-115

              エレクトロニクスニッパー 7732-115

              エレクトロニクスニッパー 7732-115

                エレクトロニクスニッパー 7702-115

                エレクトロニクスニッパー 7702-115

                  エレクトロニクスニッパー 7722-115

                  エレクトロニクスニッパー 7722-115

                    エレクトロニクスニッパー 7861-125

                    エレクトロニクスニッパー 7861-125

                      超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

                      超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

                        エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

                        エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

                          エレクトロニクスニッパー 7813-125

                          エレクトロニクスニッパー 7813-125

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 4,974円 5,251円 5,695円 9,608円 8,788円 9,096円 8,619円 8,434円 9,383円 4,398円 27,300円 7,720円 5,402円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            呼び寸法 125 125 125 115 - 115 115 115 115 125 120 - 125
                            ピアノ線切断能力(mm) 0.6 - - - - - - - - - 0.6 - -
                            ばね あり - - あり あり あり あり あり あり - - あり -
                            JANコード 4003773065081 4003773065104 4003773013983 4003773043768 - 4003773040750 4003773013952 4003773012733 4003773027973 4003773011996 4003773075783 - 4003773011989
                            全長(mm) 125 125 125 115 - 115 115 115 115 125 120 - 125

                            エレクトロニクスニッパー 7891-125のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            リード部品の足切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            似たような製品は各社から出ていますがやはり老舗の製品はよく考えられています。硬線も対応しているので普通のリード部品であれば刃先も長持ちしそうです。小ぶりなので手の小さな人でも使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リード部品の足切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            似たような製品は各社から出ていますがやはり老舗の製品はよく考えられています。硬線も対応しているので普通のリード部品であれば刃先も長持ちしそうです。小ぶりなので手の小さな人でも使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板のバリ処理
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/28
                            基板の足の出ている部分のカットや、被覆線を剥がすときに使用しています。とても握りやすく、長時間使用していても手が疲れにくく、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました