(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD エレクトロニクスニッパー 7712

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD エレクトロニクスニッパー 7712

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,048円
税込単価
13,253円

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    115
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    4003773025108
  • トラスココード:
    446-9011
  • 全長(mm):
    115
  • 重量(g):
    80
  • 軟線切断能力(mm):
    0.3~1.6
  • 中硬線切断能力(mm):
    1.2
  • 硬線切断能力(mmφ):
    0.5
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:ラウンドヘッド

型番

7712-115ESD 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(軟線;φmm)切断能力(中硬線;φmm)切断能力(硬線;φmm)
7712-115ESD1150.3-1.61.20.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7712-115ESD

1個

12,048( 13,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・ESD:プライヤーを用いて静電気に敏感な部品(ESDS;electro static discharge sensitive devices;)を取り扱う際には、作業に関する規制や規格(例;IEC TR61 340-5,DIN EN61340-5,SP Method2472)により、プライヤーのハンドルからの電気の放電をコントロールする必要があります。
・クニペックスESDプライヤーは静電気エネルギーをゆっくりと放電することで、部品を保護します。
・静電気放電(ESD)タイプ。
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
・スタイル:ラウンドヘッド、切断面は傘状。ワイヤークランプ付き。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD エレクトロニクスニッパー 7712の型番7712-115ESDのページです。
型番7712-115ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD エレクトロニクスニッパー 7712

ESD エレクトロニクスニッパー 7712

    ESD エレクトロニクスニッパー 7722

    ESD エレクトロニクスニッパー 7722

      ESD エレクトロニクスニッパー 7742

      ESD エレクトロニクスニッパー 7742

        ESD エレクトロニクスニッパー 7732

        ESD エレクトロニクスニッパー 7732

          ESD 超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

          ESD 超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

            エレクトロニクスニッパー 7702-115

            エレクトロニクスニッパー 7702-115

              エレクトロニクスニッパー 7712-115

              エレクトロニクスニッパー 7712-115

                エレクトロニクスニッパー 7722-115

                エレクトロニクスニッパー 7722-115

                  エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

                  エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

                    エレクトロニクスニッパー 7752-115

                    エレクトロニクスニッパー 7752-115

                      エレクトロニクスニッパー 7732-115

                      エレクトロニクスニッパー 7732-115

                        エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

                        エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

                          エレクトロニクスニッパー 7702-130

                          エレクトロニクスニッパー 7702-130

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 12,048円 8,485円 9,486円 9,399円 26,965円 8,745円 9,962円 9,727円 9,110円 9,430円 8,935円 8,004円 10,318円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            呼び寸法 115 115 115 115 135 115 115 115 - 115 115 - 130
                            ばね あり あり あり あり - あり あり あり あり あり あり あり あり
                            JANコード 4003773025108 4003773025115 4003773031901 4003773025122 4003773075837 4003773012733 4003773043768 4003773027973 - 4003773040750 4003773013952 - 4003773039341
                            トラスココード 446-9011 446-9054 446-9101 446-9089 471-3745 446-8961 446-9003 446-9046 - - 446-9071 - 446-8988
                            全長(mm) 115 115 115 115 135 115 115 115 - 115 115 - 130

                            ESD エレクトロニクスニッパー 7712のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました