(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロニクスニッパー 7722-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロニクスニッパー 7722-115

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,383円
税込単価
10,321円

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    115
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    4003773027973
  • トラスココード:
    446-9046
  • 全長(mm):
    115
  • 重量(g):
    85
  • 軟線切断能力(mm):
    0.3~1.3
  • 中硬線切断能力(mm):
    1
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッド

型番

7722-115 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(軟線;φmm)切断能力(中硬線;φmm)
7722-1151150.3-1.31.0

※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7722-115

1個

9,383( 10,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
・スタイル:ラウンドヘッド、切断面はフラット。
・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
・ハンドル仕様:コンフォート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7722-115の型番7722-115のページです。
型番7722-115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロニクスニッパー 7722-115

エレクトロニクスニッパー 7722-115

    エレクトロニクスニッパー 7732-115

    エレクトロニクスニッパー 7732-115

      エレクトロニクスニッパー 7752-115

      エレクトロニクスニッパー 7752-115

        エレクトロニクスニッパー 7891-125

        エレクトロニクスニッパー 7891-125

          エレクトロニクスニッパー 7712-115

          エレクトロニクスニッパー 7712-115

            ESD エレクトロニクスニッパー 7742

            ESD エレクトロニクスニッパー 7742

              ESD エレクトロニクスニッパー 7722

              ESD エレクトロニクスニッパー 7722

                エレクトロニクスニッパー 7922

                エレクトロニクスニッパー 7922

                  エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

                  エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

                    エレクトロニクスニッパー 7702-130

                    エレクトロニクスニッパー 7702-130

                      エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                      エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                        メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                        通常価格 9,383円 8,619円 9,096円 4,974円 9,608円 9,149円 8,185円 13,416円 8,788円 9,953円 4,847円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                        呼び寸法 115 115 115 125 115 115 115 - - 130 125
                        ばね あり あり あり あり あり あり あり - あり あり -
                        JANコード 4003773027973 4003773013952 4003773040750 4003773065081 4003773043768 4003773031901 4003773025115 - - 4003773039341 -
                        トラスココード 446-9046 446-9071 - - 446-9003 446-9101 446-9054 - - 446-8988 -
                        全長(mm) 115 115 115 125 115 115 115 - - 130 125

                        エレクトロニクスニッパー 7722-115のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        針金の切断
                        評価 4.0満足度:4.02021/01/23
                        持ち手がしっかりしているので、滑りづらくある程度の太さまでは簡単に切れます。
                        ただ、表面がつるつるじゃないので汚れが付きやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました